SET FXP-FMP
Parça no.: 10.01.21.02407
Montaj seti
| Uzunluk L | 232 (mm) |
| Genişlik B | 119 (mm) |
| Yükseklik H | 119 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | bar |
| Ağırlık | 1.3 (kg) |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FXP-FMP |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 119 mm |
| H | 119 mm |
| L | 232 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon