VCBL-K1 125x75x85 L
Parça no.: 10.01.12.01555
Schmalz 1 devreli konsol için vakum bloğu
| Boyutlar (LxW) | 125 x 75 |
| Boyut emme plakası alt | 140 x 115 mm |
| Yükseklik H | 85 (mm) |
| Düzenleme | Uzunlamasına |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 75 mm |
| H | 85 mm |
| L | 125 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Ağırlık | 0,73 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon