VCBL-K2 125x75x100 L
Parça no.: 10.01.12.00506
Schmalz 2 devreli konsol için vakum bloğu
| Boyutlar (LxW) | 125 x 75 |
| Boyut emme plakası alt | 140 x 115 mm |
| Yükseklik H | 100 (mm) |
| Düzenleme | Uzunlamasına |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 75 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 63 mm |
| L | 125 mm |
| L1 | 145 mm |
| L2 | 20,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Ağırlık | 0,63 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon