VCBL-K2 125x75x75 D-360
Parça no.: 10.01.12.02211
Schmalz 2 devreli konsol için vakum bloğu
| Boyutlar (LxW) | 125 x 75 |
| Boyut emme plakası alt | 140 x 115 mm |
| Yükseklik H | 75 (mm) |
| Düzenleme | 360° döndürülebilir |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 75 mm |
| H | 75 mm |
| H2 | 41 mm |
| L | 125 mm |
| L1 | 145 mm |
| R1 | 24 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Ağırlık | 0,93 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon