ISMB-G 80x80x55
Parça no.: 10.01.15.00128
Mono-Base-G 2 hortum ile pürüzsüz masalar için bağlantılar
| Boyutlar (LxW) | 80x80 |
| Temel alan | 80 x 80 mm |
| Uzunluk L | 80 (mm) |
| Genişlik B | 80 (mm) |
| Yükseklik H | 55 (mm) |
| Tasarım hortum tipi | Hortum D = 8 d = 6 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 80 mm |
| d | 60 mm |
| D | 6 mm |
| H | 55 mm |
| L | 80 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 0,46 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon