VCBL-S6-HD-CUP 128x60x85 TV
Parça no.: 10.01.12.05391
Vacuum block for SCM / Morbidelli console - Type 6
| Boyutlar (LxW) | 128x60 |
| Yükseklik H | 85 (mm) |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 60 mm |
| B1 | 135 mm |
| H | 85 mm |
| L | 128 mm |
| L1 | 138 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon