Schmalz

Sipariş Bilgileri

Ürün bağlanmaya hazır olarak tedarik edilir (vakum hortumları teslimata dahil değildir).

Mevcut yedek parçalar: vakum plakası, sızdırmazlık, konektör, O-ring

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

VCBL-GL 200x200x120

Parça no.: 10.01.18.04289

Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing

Uzunluk L200 (mm)
Genişlik B200 (mm)
Yükseklik H120 (mm)
Boyut emme plakası alt200 x 200 mm
Çap vakum bağlantısı8 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 200  mm
B1 204  mm
d 8  mm
H 120  mm
L 200  mm
L1 204  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Tekrarlanabilirlik ± 0,06 mm
Ağırlık 4,15  kg
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git