SPAN-PRA-M12-MPL
Parça no.: 10.01.27.00009
Sıkıştırma pençesi
| Uzunluk L | 80 (mm) |
| Genişlik B | 45 (mm) |
| Yükseklik H | 16.7 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Matris-Plaka |
| Tip | M12 |
| Ağırlık | 0.093 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 45 mm |
| H | 16,7 mm |
| L | 80 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon