- YENI
Parça no.: 10.01.27.01875
Yüksek kuvvetlere sahip vakum blokları CNC makinelerinde kullanım için metal işleme için
| Şekil | Ağır Hizmet |
| Dış çap D | 140 (mm) |
| Yükseklik H | 69 (mm) |
| Dış hortum çapı | 8 (mm) |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Sürtünme astarı |
Hassas sürtünme pedi yüksek tutma kuvveti sağlar ve yüksek kaliteli işleme sonuçları emin olmak.
Tüm makine masalarında daha kısa kurulum süreleri için basit kurulum
İş parçası için çok iyi erişilebilirlik, 5 taraflı işlem ve bağlama başına işleme adımlarının maksimize edilmesine olanak tanır.
Pratik aksesuarlar vakumla kenetleme sırasında güvenliği ve konforu artırır
Düşük yatırım maliyetleri sayesinde vakumlu bağlama için cazip giriş seviyesi çözümü

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
3 sonuçtan 1 - 3'si

Parça no.: 10.01.27.01875
Yüksek kuvvetlere sahip vakum blokları CNC makinelerinde kullanım için metal işleme için
| Şekil | Ağır Hizmet |
| Dış çap D | 140 (mm) |
| Yükseklik H | 69 (mm) |
| Dış hortum çapı | 8 (mm) |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Sürtünme astarı |

Parça no.: 10.01.27.01874
Yüksek kuvvetlere sahip vakum blokları CNC makinelerinde kullanım için metal işleme için
| Şekil | Ağır Hizmet |
| Dış çap D | 120 (mm) |
| Yükseklik H | 69 (mm) |
| Dış hortum çapı | 8 (mm) |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Sürtünme astarı |

Parça no.: 10.01.27.01870
Yüksek kuvvetlere sahip vakum blokları CNC makinelerinde kullanım için metal işleme için
| Şekil | Ağır Hizmet |
| Dış çap D | 80 (mm) |
| Yükseklik H | 69 (mm) |
| Dış hortum çapı | 8 (mm) |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Sürtünme astarı |