Parça no.: 10.01.27.01972
Yağlı pompa, vakum haznesi, su ayırıcı ve sistem izleme özelliklerine sahip vakum ünitesi
| Vakum debisi (maks.) | 63 (m³/h) |
| 50 Hz'de Gerilim | 230 / 400 V AC3 |
| Nominal güç 50 Hz | 1.5 (kW) |
| Rezervuar hacmi | 80 (l) |
90'ın üzerinde vakuma sahip güçlü vakum pompası sayesinde en yüksek sıkma kuvveti
Makine kontrol sistemine entegrasyon dahil olmak üzere görsel ve sesli uyarı cihazlarıyla çalışma vakumunun ve dolum seviyesinin izlenmesi sayesinde maksimum güvenlik
Otomatik acil durdurma fonksiyonu pompayı emilen sıvılardan korur
Basınçlı hava bağlantısı sayesinde hızlı boşaltma
Ayarlanabilir enerji tasarrufu fonksiyonu sayesinde minimum enerji tüketimi ile optimum vakum değeri

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
4 sonuçtan 1 - 4'si

Parça no.: 10.01.27.01972
Yağlı pompa, vakum haznesi, su ayırıcı ve sistem izleme özelliklerine sahip vakum ünitesi
| Vakum debisi (maks.) | 63 (m³/h) |
| 50 Hz'de Gerilim | 230 / 400 V AC3 |
| Nominal güç 50 Hz | 1.5 (kW) |
| Rezervuar hacmi | 80 (l) |

Parça no.: 10.01.27.01971
Yağlı pompa, vakum haznesi, su ayırıcı ve sistem izleme özelliklerine sahip vakum ünitesi
| Vakum debisi (maks.) | 40 (m³/h) |
| 50 Hz'de Gerilim | 230 / 400 V AC3 |
| Nominal güç 50 Hz | 1.1 (kW) |
| Rezervuar hacmi | 80 (l) |

Parça no.: 10.01.27.01970
Yağlı pompa, vakum haznesi, su ayırıcı ve sistem izleme özelliklerine sahip vakum ünitesi
| Vakum debisi (maks.) | 21 (m³/h) |
| 50 Hz'de Gerilim | 230 / 400 V AC3 |
| Nominal güç 50 Hz | 0.75 (kW) |
| Rezervuar hacmi | 30 (l) |

Parça no.: 10.01.27.01969
Yağlı pompa, vakum haznesi, su ayırıcı ve sistem izleme özelliklerine sahip vakum ünitesi
| Vakum debisi (maks.) | 10 (m³/h) |
| 50 Hz'de Gerilim | 230 / 400 V AC3 |
| Nominal güç 50 Hz | 0.37 (kW) |
| Rezervuar hacmi | 30 (l) |