Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, 1 devreli konsol
Şekil | HIZLI |
Boyutlar (LxB) | 170x135 |
Yükseklik H | 125 mm |
Stok Z | 10 mm |
Sıkıştırma aralığı | 10,0 ... 100,0 mm |
Ekle. fonksiyon | Aletsiz yükseklik ayarı |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 133,30 mm |
D1 | 56 mm |
H | 125 mm |
H1 | 258,50 mm |
H2 | 30 mm |
L | 170 mm |
X1 | 66,50 mm |
X2 | 44 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Sıkıştırma aralığı | 10,0 ... 100,0 mm |
Sipariş Bilgileri: VCMC-K1-QUICK 170x135x125 10-100
Mekanik kelepçe VCMC-K1-QUICK tamamen monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: sıkıştırma diski, sızdırmazlık çerçevesi, sıkıştırma ünitesi
Mevcut aksesuarlar: sıkma aralığı uzatması, sıkma ünitesi