Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz 2 devreli konsol için vakum bloğu
Boyutlar (LxB) | 120 x 50 |
Boyut vakum plakası alt | 140x115 mm |
Yükseklik H | 50 mm |
Düzenleme | çapraz yollar |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 50 mm |
H | 50 mm |
H2 | 17 mm |
L | 120 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 93,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut vakum plakası alt | 140x115 mm |
Ağırlık | 0,60 kg |
Sipariş Bilgileri: VCBL-K2 120x50x50 Q
VCBL-K2 vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: Vakum contası (üst), aşınma parçası seti, vakum contası (alt), sızdırmazlık çerçevesi, sürtünme plakası, çelik uçlu yedek parça seti
Mevcut aksesuarlar: Vakum contası sünger kauçuk