Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz 2 devreli konsol için vakum bloğu
Boyutlar (LxB) | 140 x 115 |
Boyut vakum plakası alt | 140x115 mm |
Yükseklik H | 75 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 115 mm |
H | 75 mm |
H2 | 54 mm |
L | 140 mm |
L1 | 166 mm |
L2 | 26 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut vakum plakası alt | 140x115 mm |
Ağırlık | 0,77 kg |
Sipariş Bilgileri: VCBL-K2 140x115x75
VCBL-K2 vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: Vakum contası (üst), aşınma parçası seti, vakum contası (alt), sızdırmazlık çerçevesi, sürtünme plakası, çelik uçlu yedek parça seti
Mevcut aksesuarlar: Vakum contası sünger kauçuk