Innospann Çelik Levha ISST

Uygulama

CNC işleme makinelerinin düz, ızgara veya konsol masaları ile yenilenmesi için vakumlu bağlama sistemi
Özellikle mobilya üretiminde verimli ve esnek bireysel ve küçük seri üretim sağlar
Mono-Base ve Quad-Base vantuz tutucular vantuzlarla donatılmıştır ve çelik plaka üzerinde serbestçe konumlandırılabilir
Bir lazer ızgarası bir kılavuz görevi görür
Kullanılmayan vakum portları, kilitleme mıknatısları yardımıyla manuel olarak kapatılır.
Farklı vantuz yükseklikleri ve isteğe bağlı ara halkalar sayesinde genel yapı yüksekliği değişken
Tüm yaygın makine türlerine (düz, ızgara ve konsol masaları) sonradan takılabilir
İki farklı valf aralığı, tekli ve dörtlü tabanların serbest konumlandırılmasına izin verir
Vantuz konumlandırması için yönlendirme yardımcısı olarak lazerli ızgara
Kapaksız vakum açıklıkları için kilitli mıknatıslar sayesinde esnek kullanım ve kısa kurulum süreleri
  • Kullanılmayan vakum portlarını kilitleme mıknatıslarıyla kapatın (1)
  • Innospann Çelik Levha (2), yüksek kaliteli paslanmaz çelikten veya entegre vakum portları olan galvanizli çelikten yapılmıştır
  • Vantuz bağlantıları (3): Mono-Base veya Quad-Base
  • Farklı geometrilerde vantuz (4)

Sipariş anahtarı

ISST - MS - variabel - 75
Kısaltılmış Tanım
Kod Tip
ISST Innospann Metal Plaka Sistemi
Versiyon
Kod Tip
MS Sızdırmazlık contası
TVR Bilyeli algılama valfi
Boyutlar
Kod UxGxY [mm]
variabel değişken
Valf aralığı
Kod Valf aralığı [mm]
75...150 75 ve 150

Sipariş Bilgileri

Çelik Plaka ISST, monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  •  Delik paterni ve lazer ızgara ile ölçmek üzere tasarlanmış paslanmaz çelik plaka veya galvanize çelik

Eşleşen vantuzlar ve vantuz tutucular, Innospann Kelepçeleme Ekipmanı ISCUP / ISMB / ISQB’de bulunabilir.

Manyetik tapalar teslimat kapsamında değildir ve ayrı satın alınmalıdır.

Sipariş verisi

Tip Boyutlar UxG [mm] Valf aralığı [mm] Parça no:
ISST-MS: Mono-Base değişken Yakl. 75 Talep üzerine
ISST-TVR: Mono-Base değişken Yakl. 75 Talep üzerine
ISST-MS: Quad-Base değişken Yakl. 150 Talep üzerine
ISST-TVR: Quad-Base değişken Yakl. 150 Talep üzerine
  • Vakum delikli çelik plaka
  • Innospann modüler sistemden kelepçeleme ekipmanının esnek konumlandırılması için
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil seçiniz