Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum bloğu için ızgara tabloları
Boyutlar (LxB) | 160 x 160 |
Uzunluk L | 160 mm |
Genişlik B | 160 mm |
Yükseklik H | 150 mm |
Izgara | 30/50 |
Önerilen yuva genişliği x yuva derinliği [mm] | 6 x 7 mm |
Ekle. fonksiyon | Algılama valfi |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 160 mm |
H | 150 mm |
L | 160 mm |
L1 | 160 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Izgara | 30/50 |
Sipariş Bilgileri: VCBL-R 160x160x150 30/50 TV
Vakum bloğu VCBL-R monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: dokunmatik valf, kilitleme açısı ve vidalar, contalar ve sürtünme pedleri