Hızlı Değişim Vantuz
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 80 mm |
H | 102 mm |
H1 | 119,80 mm |
L | 80 mm |
Sipariş Bilgileri: SQC-C-VI-80x80x102-HT1
Schmalz Hızlı Değiştirme Sistemi monte edilmiş olarak teslim edilmez. Sistem, birbirinden bağımsız olarak sipariş edilen üç bileşenden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: Sızdırmazlık çerçevesi, V-ring, içi boş vida, 30° ızgara için baskı parçası