Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Cam işleme ve düz masalarda kullanım için hortum bağlantılı vakum bloğu
Boyutlar (LxB) | Çap 120 mm |
Yükseklik H | 93,5 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Sızdırmazlık malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme | ED |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B1 | 24 mm |
d | 8 mm |
D | 120 mm |
Dmax(S) | 128 mm |
Ds | 120 mm |
H | 93,50 mm |
H1 | 99,50 mm |
H2 | 22,50 mm |
H3 | 27,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,80 kg |
Sipariş Bilgileri: VCBL-GLx93.5 120
Vakum bloğu VCBL-GL, bağlanmaya hazır bir bileşen olarak tedarik edilir.
Mevcut yedek parçalar: Sızdırmazlık halkası
Mevcut aksesuarlar: Hortum, valf, vidalı itme bağlantısı