Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz Konturlu Vakum Bloklarını, müşteri tarafından sağlanan belirli ölçümlere uygun olarak üretir. Alt vantuz plakası, bir kare veya üçgen taban alanı ile önceden tanımlıdır, ancak özel şekillerde de üretilebilir. Üst vantuz plakası, bileşenin şekline bağlı olarak üretilmiştir.
1. İş parçası çiziminin analizi
2. İşleme için açıklığın (C) belirlenmesi gereklidir
3. Taban plakasının seçimi*:
*Özel Durum: Çevrilme özellikli vantuz kapakları için, taban plakası şekli iş parçası plakasının şekline eşittir
Aşağıdaki özelliklere sahip iş parçasının bir DXF dosyası tasarım için gereklidir:
Farklı taban plakası | Kare | Dikdörtgen | Diğer şekiller |
---|---|---|---|
Boyutlar | L x B [mm] | L x B [mm] | A [cm²] |
Tasarım: S | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | < 200 cm² |
Tasarım: M | 300 x 300 mm | 300 x 100 mm | < 300 cm² |
Tasarım: L | 400 x 400 mm | 400 x 200 mm | < 800 cm² |
Blok Yüksekliği [mm] | 81.5 mm | 81.5 mm | 81.5 mm |
*Bando Kiko, tescilli bir ticari markadır. Burada listelenen ürünler J. Schmalz GmbH tarafından, bu üreticinin makinelerine uyması için geliştirilmiştir.