Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yüksek vakum seviyeleri için yağlı vakum pompası, az bakım gerektirir
Uzunluk L | 636 mm |
Mevcut tip | üç fazlı akım |
50Hz'de Gerilim | 190-208V/380-415V AC3 |
60Hz'de Gerilim | 220-230V/440-480V AC3 |
Nominal güç 50 Hz | 1,4 kW |
Nominal güç 60 Hz | 1,7 kW |
Vakum debisi (50 Hz) | 40 m³/h |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 276 mm |
G3 | G1-1/4"-F |
G5 | M8-F |
H | 270 mm |
L | 636 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Maks. vakum | -980 mbar |
Nominal güç 50 Hz | 1,40 kW |
Nominal güç 60 Hz | 1,70 kW |
Vakum debisi (50 Hz) | 40 m³/h |
Vakum debisi | 40 m³/h |
Koruma tipi IP | IP 55 |
50Hz'de Gerilim | 190-208V/380-415V AC3 |
60Hz'de Gerilim | |
Mevcut tip | üç fazlı akım |
Tip | AQUA |
Sipariş Bilgileri: EVE-OG 40 AC3 AQUA IE2