Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz'da tüm kararlarımız ve eylemlerimiz yüksek kalite standartlarımızı yansıtmaktadır. Ve neredeyse yüzyıldır böyle oldu. Schmalz’ın misyonu müşterilerine olağanüstü kalite sunmaktır. Sadece yüksek kaliteli ürünler üretmek için değil, aynı zamanda tüm süreçlerimizde kaliteyi korumak için çalışıyoruz. Yüksek kaliteli süreçler, çalışanlarımızın en iyi performansı göstermelerini sağlar. Onları en iyi şekilde desteklemek için süreçlerimizin verimli olduğundan emin olmak için birlikte çalışıyoruz. Schmalz'ın amacı, tüm müşterilerinin kalite beklentilerini tutarlı bir şekilde karşılamak ve kalite alanında başkalarında bekledikleri gibi katma değer beklediklerinden emin olmaktır.
Çalışmalarımızda, şu anda sahip olduğumuz şeyden asla memnun kalmayız. Bizim için sürekli iyileştirme sadece bir slogan değil, aynı zamanda kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. 1994 yılından bu yana, kalite yönetim sistemimiz düzenli olarak DIN EN ISO-9001 sertifikasına sahiptir. Gelecekte kullanacağımız teknoloji, çalışanlarımızın verimli ve birinci sınıf hizmet vermesini sağlamaktadır.
Bizi şirketin mevcut kalite seviyeleri hakkında sürekli olarak bilgilendiren ve değişikliklere anında yanıt vermemizi sağlayan son teknoloji bilgisayar destekli kalite (CAQ) yazılımı kullanıyoruz. Ayrıca artan ürün kalitesi gereksinimlerini karşılamak için son derece modern ölçüm yöntemleri uyguluyoruz.
Genel sistemimizin bir diğer önemli kısmı, sürekli tedarikçi geliştirme yoluyla şirketin genel başarısına katkıda bulunan tedarikçilerimizdir.
Schmalz ürünlerini seçtiğinizde, “Made in Germany” kalitesine güveniyorsunuz. Taşıma sistemlerimiz için garanti veriyoruz. Gerekirse, servis personelimiz verimli ve doğrudan yardım sağlamak için dünyanın her yerinde hızlı bir şekilde yerinde olabilir.
Garanti hakkında ayrıntılı bilgileri şartlar ve koşullarımızda bulabilirsiniz.
Lütfen doğrudan bizimle iletişime geçin veya herhangi bir kusur oluşursa iletişim formunu kullanın.
Schmalz Türkiye ile irtibata geçin
T: +90 216 340 01 21
F: +90 216 340 01 24
schmalz@schmalz.com.tr