Jumbo Vakumlu Hortumlu Kaldırıcılar

300 kg'a Kadar yüklerin Hızlı ve Kolayca Taşıyın

Karton kutu, çuval, varil, ahşap plaka ve benzeri çok sayıda değişik ürünün taşınmasında vakum hortumlu taşıma sistemlerimiz yüksek verim, ergonomi ve kolaylık sağlamaktadır. Malzemelerin makinelere, konveyör bant ve paletlere yükleme veya boşaltma uygulamalarında ideal bir çözümdür.

Ürün Araştırması

Sistem danışmanlarımız, size vakumlu taşıyıcılar ve vinç sistemleri hakkında tavsiye vermekten mutluluk duyacaktır.

Ürün sorgulama

Uygulama

 

  • 300 kg'a kadar iş parçalarının hızlı ve yoğun bir şekilde taşınması
  • Kurum içi lojistik süreçlerinde karton kutular, torbalar, variller ve kovalar gibi malların taşınması
  • CNC tezgahlarının yüklenmesi ve boşaltılması

Faydalarınız

 

  • Azalan taşıma ve yükleme süreleri sayesinde artan verimlilik
  • Vakum kullanarak güvenli, hasarsız tutma
  • Çalışanın yaralanmasından kaynaklanan aksaklık süresinin en aza indirilmesi
  • Çalışan motivasyonunda artış
  • Taşıma için sadece tek kişi

Hortum kaldırıcı Jumbo -Küçük yükler için harika yardımcı

Dizayn ve İşlev

Jumbo vakumlu taşıma sisteminde bulunan taşıma ünitesi, kumanda ünitesi, vakumlu tutucular ve vakum üreteci müşteri talebine göre yapılandırılabilir. Jumbo, uzayan ve kısalan hortumu sayesinde yükü yukarı kaldırabilir veya aşağıya indirebilirsiniz. Yükün iş güvenliğine uygun bir şekilde emniyetli bir şekilde taşınmasını sağlar. Schmalz bunla birlikte alüminyum vinç sistemleri ve geniş aksesuarları ile komple sistem çözümleri sunmaktadır.

(1) Taşıma ünitesi

(2) Kumanda ünitesi

(3) Gripper

(4) Hortum

(5) Vakum blower ve aksesuarları

(6) Vinç sistemleri

Ürüne Genel Bakış

Çeşitli uygulamalar için üç adet yüksek performans tipi: JumboFlex, JumboErgo ve JumboSprint, kumanda ünitelerinin şekli ve işleviyle farklılık gösterir ve özel uygulamalar için her duruma göre tasarlanır.