Jumbo Low-Stack

Düşük İstiflenmiş Malzemeleri Eğilmeden Ergonomik Taşınması

Avantajları

  • Ağırlığı 80 kg'a kadar olan iş parçaları için
  • İş parçalarını düşük konumlardan almak veya paletlere yüklemek için

Ürün Araştırması

Sistem danışmanlarımız, size vakumlu taşıyıcılar ve vinç sistemleri hakkında tavsiye vermekten mutluluk duyacaktır.

Ürün sorgulama

Uygulama

Schmalz'den Jumbo Low-Stack, derin katmanlardan iş parçaları almak veya taşıma kaplarında derin bölgeler için ideal ve ergonomik kullanım çözümüdür.

  • Dik bir duruşta düşük katmanlardan 80 kg'a kadar iş parçalarını toplayıp bırakmak için idealdir
  • Derin ve orta yükseklikte çalışma alanlarında ergonomik kullanım
  • Kafes kutuları, kutular ve kartonlar gibi derin daldırma ile taşıma konteynerlerinin ergonomik olarak yüklenmesi ve boşaltılması
  • Kutuların, çuvalların ve diğer emme geçirmez iş parçalarının hızlı ve sık kaldırılması ve taşınması

  • Stabil kaldırma hortumu ve hortum kaldırıcının sonsuz dönüşü için entegre döner girişli kısaltılmış kaldırma ünitesi (1)
  • Blower ile vakum üretimi
  • Kaldırma, taşıma ve bırakma çin yanal döner tuma kontrol ünitesi (2) yük ve entegre hover yükseklik ayarı yük olmadan
  • Çok çeşitli iş parçaları için ayrı ayrı ayarlanmış vakum kavrayıcıları (3)
  • Boru kaldırıcıyı açıp kapatmak için uzaktan kumanda, vantuzlar için hızlı değiştirme adaptörü ve çok daha fazlası.

  • Düşük yüksekliklerde kullanım sırasında dik duruş koruyarak sırt ağrısı sürekli azalma
  • Sezgisel ve güvenilir çalışma – büküm kavrama kavrama kavrama nızı değiştirmeye gerek kalmadan kaldırma hareketi sırasında elinizin arasından kaydırılar
  • Geniş kavrayıcı yelpazesi sayesinde çok çeşitli iş parçaları ve taşıma kapları için kullanılabilir
  • Dar kaplara ulaşmak için ideal kompakt tasarım

Vakumlu Tutucular

Schmalz hemen hemen her uygulama için doğru vantuzu sunar. Gerekirse, hızlı değiştirme adaptörü kıskacı sadece birkaç basit adımda değiştirmenizi sağlar.

Karton kutular için çift vakumlu tutucu

Kauçuk balyaları için yuvarlak vakum tutucu

Metalik ürünler için dörtlü vakum tutucu

Çok çeşitli çuvallar için çuval tutucu