JumboErgo Hortumlu Kaldırıcı

300 kg'a kadar birçok farklı şekil ve boyutta iş parçaları için

Ürün Öne Çıkanlar:

  • Geniş format yelpazesine sahip 300 kg'a kadar iş parçaları
  • Güvenli çalışma için döner tutamak
  • İş parçalarını 90° (isteğe bağlı) ile salla

Ürün Araştırması

Sistem danışmanlarımız, size vakumlu taşıyıcılar ve vinç sistemleri hakkında tavsiye vermekten mutluluk duyacaktır.

Ürün sorgulama

JumboErgo üzerinde bulunan kumanda ünitesi motosiklet gaz kolu gibi çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. Plakalar, karton kutular ve güneş panelleri gibi büyük ve ağır yükler nazik ve hassas şekilde taşınabilir. Kumanda ünitesinin uzunluğu değiştirilebilir ve kullanıcının her zaman yükten güvenli mesafeyi korumasını sağlar.

Modüler Sistem

(1) Vakum jeneratörleri için radyo uzaktan kumanda SRC (isteğe bağlı)

(2) Vakum üfleyici SBV için frekans kontrolü

(3) Yükü kaldırmak, taşımak ve bırakmak için döner tumak kolu

(4) Filtre, aletsiz değiştirilebilir

(5) Yük olmadan yüksekliğinin ayarlanması

(6) Vakum tutucu için hızlı değiştirme adaptörü (isteğe bağlı)

Vakumlu Tutucular

Çok yönlülük önemlidir: Schmalz, sanal olarak her türlü uygulama için doğru vantuzlar sunar. Hızlı değiştirme adaptörüyle tutucu hızlı ve kolay şekilde değiştirilebilir.

Tek vakumlu tutucu

Karton kutular, variller, kovalar, testiler ve dolaplar gibi kompakt mallar için.

Tek vakumlu tutucu, uzun

Paletler, dar karton kutular, kirişler, kare hortumlar ve diğer uzun iş parçaları için.

Yuvarlak vakumlu tutucu

Kaba yüzeyli variller, kovalar veya taş levhalar.

Çuval tutucu

Kağıt ve plastik torbalar, ham kauçuk balyaları ve sarılmış paketler için.

Çift vakumlu tutucu

Karton kutular, sandıklar veya levhalar için. Vakumlu tutucular kiriş boyunca sürekli ayarlanabilir.

FM çift vakumlu tutucu

Vakumlu tutucunun iş parçasıyla tamamen örtülmediği paletler, profiller veya kesilmiş parçalar için. Tutucular kiriş boyunca sürekli ayarlanabilir.

Dörtlü vakumlu tutucu

Büyük karton kutular, levhalar ve sert olmayan parçalar için. Vakumlu tutucular uzunlamasına ve çaprazlamasına sürekli ayarlanabilir.

Çoklu vantuz sistemi

Folyo tablalar veya düz olmayan karton kutular gibi dengesiz iş parçaları için. Özel vakumlu tutucular her türlü pürüzlülüğü optimum şekilde telafi eder.

Mekanik tutucular

Schmalz, torbalar veya açık taşıma kutuları gibi vakumla tutulamayan iş parçaları için mekanik tutucu çözümleri sunmaktadır.

Bireysel kavrayan yapılandırma için kit

Jumbo ürün yelpazesi, önceden yapılandırılmış çok sayıda kavrayıcıya ek olarak modüler kavrayıcı kiti ile tamamlanmaktadır. Bu, ilgili uygulamaya tek tek uyarlanmış birden çok emme kavrayıcının kolayca yapılandırılmasını mümkün kılar.

JumboErgo ve JumboSprint vakumlu hortumlu kaldırıcılar, modüler dizaynları sayesinde her özel uygulamanın gereksinimlerine göre özel olarak yapılandırılabilir. Teknik veriler yapılandırma ve seçilen vakumlu tutucuya bağlı olarak değişir.

Aşağıdaki teknik verileri standart değerlerdir.

Tip İş parçası biçimi* Min. [mm] İş parçası biçimi* Maks. [mm] Kumanda ünitesi uzunluğu L [mm] Maks. kaldırma hızı [m/dk] Maks. kaldırma hareketi Z [mm] Yükseklik H** [mm]
JumboErgo 300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 1.700 2.850
  300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 2.100 3.400
JumboSprint 300x200 3.000x1.000 155-500 60 1.700 2.850
  300x200 3.000x1.000 155-500 60 2.100 3.400

140 kg ve daha yüksek kaldırma kapasitesi mevcuttur: kaldırma hareketi Z + 160 mm yükseklik H +250 mm
*Seçilen vakumlu tutucuya bağlıdır
**Vakumlu tutucu dahil değildir (toplam ağırlık = H + vakumlu tutucunun yüksekliği)

Kaldırma Kapasiteleri

Vakumlu Kaldırıcılar için Vinç Sistemleri

Schmalz ürün serisine ait vakumlu filtre vinç sistemleriyle tamamlanır.

Hafif alüminyum vinçler ve pergel vinçler vakumlu kaldırıcı yüklerine göre uyarlanmıştır. Modüler dizayn, vinç sistemi dahil olmak üzere vakumlu kaldırıcının çalışma ortamınıza kolaylıkla entegrasyonuna imkan verir.

Vinç sistemleri ve pergel vinçlerle ilgili ayrıntılar

schmalz.com'daki videolar vakum teknolojisi için değişik uygulamaları göstermektedir.

Schmalz medya merkezi

Blower SBM, SBL, SBV

300 kg'a kadar iş parçaları için elektrikli vakum jeneratörleri. SBV blower performansı sonsuz şekilde ayarlanabilir ve değişen yük kapasitelerine ayarlanabilir.

Ejektör SEM

85 kg'a kadar iş parçaları için yüksek hacimli akışa sahip kompakt, havayla çalışan vakum jeneratörü.

JumboErgo Vakumlu Hortumlu Kaldırıcılar İçin Aksesuarlar

SRC Telsiz Uzaktan Kumanda

Bir düğmeye basarak %40'a kadar enerji tasarrufu yapın

SRC telsiz uzaktan kumanda ile kullanılmadığında kumanda ünitesinde vakum üretecini doğrudan kapatabilir ve tekrar açabilirsiniz. Telsiz uzaktan kumanda, bir düğmeye basarak çalıştırılır ve entegre güneş hücresi sayesinde enerji kaynağına ihtiyaç duymaz.

SWA Hızlı Değiştirilebilir Adaptör

Anında değiştirilebilir vakumlu tutucu

SWA hızlı değiştirilebilir adaptör, iş parçalarını değiştirmeye uyum sağlamak için hortumlu kaldırıcınızda bulunan vakumlu tutucuyu hızlı ve kolay şekilde değiştirmenizi sağlar.

PSE Döndürme Ünitesi

İş parçalarını 90° döndürün

PSE pnömatik döndürme ünitesi, bir düğmeye basarak kullanıcının 120 kg'a kadar iş parçalarını güvenli ve ergonomik şekilde döndürmesini sağlar.

DE Döner Ünite

İş parçaları sürekli olarak döndürün

DE döner ünitesi ile 200 kg'a kadar vakumla tutulmuş iş parçaları sürekli olarak döndürülebilir ve hassas şekilde yerleştirilebilir.

Taşınabilir Kumanda Ünitesi

İstif yüksekliklerini maksimuma çıkarın

Taşınabilir kumanda ünitesi ile yüksek istifleme yükseklikleri sorun olmaz (sadece JumboErgo için). İsteğe bağlı kilitleme mekanizması farklı açılarda sabitlenmesine imkan verir.

BEL Havalandırma Ünitesi

İş parçalarını anında bırakın

BEL havalandırma ünitesi, gözenekli olmayan iş parçalarını vakumlu tutucudan bırakılmasını ve indirilmesini sağlar.

SBB susturucu kutusu

Ses seviyesini azaltın

SBB susturucu kutusu, vakum üretecinin ses seviyesini 65 dB(A)'e kadar azaltır ve dışarıdan kirlenmeye karşı korur. İsteğe bağlı üfleyici montaj platformu üzerine kolayca monte edilebilir.

STF Toz Filtresi

Kirliliğe karşı koruma

STF toz filtresi, toz partiküllerini vakumlu jeneratörden uzak tutar ve daima korunması tavsiye edilir. Filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde sinyal ışıklı isteğe bağlı bir diferansiyel basınç anahtarı.

SZV Hortum-Silindir Uzatması

Derin konteynerlerin içine ulaşın

SZV hortum-silindir uzatması, kafes kutular gibi konteynerlerin ergonomik olarak yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlar.

MSS Motor Koruma Anahtarı

Termal aşırı yüküne karşı koruma

MSS motor koruma anahtarı ile vakum üreteci kapatılabilir/açılabilir ve aşırı akıma karşı korunabilir. Karmaşık kablolamalara gerek olmadan Schmalz vinç kolonuna entegre edilebilir ve isteğe bağlı olarak kilitlenebilir.

FZG Yaylı Dengeleyici

Uzun kumanda üniteleri için yaylı dengeleyici

FZG yaylı dengeleyici, JumboErgo hortumlu kaldırıcıyı dengeli tutar ve kumanda ünitesi 750 mm'den uzunsa önerilir.

Koruyucu Hortum ve Destekleme Ağı

Aşınmaya karşı koruma

Koruyucu hortum, kaldırma hortumunu mekanik hasarlardan korur ve temizlemesi kolaydır. Destekleme ağı, vakumlu tutucuları ve hortumlu kaldırıcı kullanılmadığında kaldırma hortumunu korur ve yer tasarrufu sağlayan depolamaya imkan verir.