JumboFlex Vakumlu Hortumlu Kaldırıcı

50 kg'a kadar iş parçaları için tek elle çalıştırma

Ürün Öne Çıkanlar:

  • Yüksek çevrim frekanslı 50 kg'a kadar iş parçaları
  • Hızlı hareket süreçleri için tek elle çalışma
  • Sağ ve solak kullanıcılar için tek parmak / iki parmak kontrolü

Ürün Araştırması

Sistem danışmanlarımız, size vakumlu taşıyıcılar ve vinç sistemleri hakkında tavsiye vermekten mutluluk duyacaktır.

Ürün sorgulama

JumboFlex vakumlu hortumlu kaldırıcı, 50 kg'a kadar hafif ürünleri ergonomik olarak ve yüksek döngü hızlarıyla taşımanızı sağlar. Kontrol kolu ele rahatça oturur ve operatörün yorulmadan uzun süre çalışmasını sağlar. Basit tek parmakla kontrol ile yükün kaldırılması, indirilmesi ve bırakılması son derece sezgiseldir. JumboFlex’in çeşitli özellikleri sanal olarak her türlü görevin üstesinden gelmeyi sağlar. Vakumlu tutucuları değiştirmek için hızlı değiştirme sistemleri standart olarak gelir. Dikey taraftan tutulan iş parçaları otomatik olarak sürekli döndürülebildikleri yatay konuma geri döner.

Modüler Sistem

(1) Koruyucu hortumlu kaldırma ünitesi

(2) Yük olmadan yüksekliğinin ayarlanması

(3) Filtre, aletsiz değiştirilebilir

(4) Yükü kaldırmak, indirmek ve bırakmak için tek parmak kontrolü

(5) Yumuşak dokunuş malzemesine sahip ergonomik kontrol kolu

(6) 90° artışlarla sonsuz çevirme

(7) Hızlı, aletsiz kavrayıcı değişiklikleri için hızlı değiştirme adaptörü

(8) İş parçasına uyarlanmış vakumlu tutucu

(9) Yükün yanal tutmak için 90° döndürme mekanizması (manuel)

(10) Vakum jeneratörleri için uzaktan kumanda SRC (opsiyonel)

50 kg'a kadar maksimum yük için JumboFlex 50 çalıştırma ünitesi, 20 ve 35 kg'a kadar maksimum yük için JumboFlex çalıştırma ünitesinden farklıdır.

JumboFlex 50 operatör kolu

Vakumlu Tutucular

Çok yönlülük önemlidir: Schmalz, sanal olarak her türlü uygulama için doğru vakumlu tutucular sunar. Hızlı değiştirme adaptörüyle tutucu hızlı ve kolay şekilde değiştirilebilir.

Yuvarlak vakumlu tutucu

Karton kutular, variller, kovalar, testiler ve dolaplar gibi kompakt mallar için.

Kenarlı yuvarlak vakumlu tutucu

Plastik torbalar ve sarılmış paketlerde optimum sızdırmazlık için.

Çift vakumlu tutucu

Küçük lataların yanı sıra zımbalanmış, yapıştırılmış, bantlanmış veya açık karton kutular için.

Dörtlü vakumlu tutucu

Büyük karton kutular, latalar ve diğer düz iş parçaları için.

Çoklu vantuz sistemi

Folyo tablalar veya düz olmayan karton kutular gibi dengesiz iş parçaları için. Özel vakumlu tutucular her türlü pürüzlülüğü telafi eder.

2'si 1 arada tutucu

Bavullar veya torbalar gibi bagaj parçaları için vakumlu tutucu ve asma kancası kombinasyonu.

Asma kancası

Kovalar, testiler ve diğer iş parçalarının asma noktasından mekanik olarak asılması için.

Kutu tutucu

Tüm ticari üreticilerden gelen taşıma ve depolama kutuları için (VDA 4500 standart).

JumboFlex Akü

Otomotiv endüstrisinde marş motoru aküleri için komple ünite olarak tutucu ve hortumlu kaldırıcı. Komple sistem, 27 kg'a kadar farklı kapak şekilleri, boyutlar ve yükleri taşımak için kullanılabilir.

Daha fazla bilgi (EN) [PDF]

Mandrel gripper

Pnömatik mandrel gripper ile jantlarını ve merkezi delikli diğer malzemeleri taşımak için tutucu.

JumboFlex Güvenlik+

Özellikle de iki el operasyon sayesinde güvenli. Ayarlanabilir, azaltılmış düşürme hızı, örneğin hassas bileşenler veya engelli kullanıcılar için.

JumboFlex Kolay Sürüm

Kolay tahliye için bırakmak fonsiyonu. Yük, ilave bir bırakma kolu kullanılarak ve sadece tamamen indirildiğinde, örn. dörtlü tutucu veya körüklü vantuzlu tutucularla.

JumboFlex Hızlı Bırakma

Kaldırma işlemi sırasında ek bir kol ile yükleri istedğiniz noktadan bırakılmasını sağlar. Örneğin havaalanlarında bagaj taşıma da.

JumboFlex vakumlu hortumlu kaldırıcı, modüler dizaynı sayesinde her özel uygulamanın gereksinimlerine göre özel olarak yapılandırılabilir. Teknik veriler yapılandırma ve seçilen vakumlu tutucuya bağlı olarak değişir.

Aşağıdaki teknik verileri standart değerlerdir.

Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] İş parçası biçimi* min. [mm] İş parçası biçimi* maks. [mm] Maks. kaldırma hızı [m/dk] Maks. kaldırma hareketi Z [mm] Vakum pompasıyla H** yüksekliği [mm] Vakum ejektörüyle H** yüksekliği [mm] Kaldırma hortumu Ø D [mm]
Flex 20 20 200x200 2,000x1,000 60 1,500 2,500 2,680 80
  20 200x200 2,000x1,000 60 1,800 2.800 2,980 80
Flex 35 35 200x200 2,000x1,000 60 1,500 2,500 2,680 100
  35 200x200 2,000x1,000 60 1,800 2,800 2,980 100
Flex 50 50 200x200 2,000x1,000 60 1,500 2,500 2,680 120
  50 200x200 2,000x1,000 60 1,800 2,800 2,980 120

*Seçilen vakumlu tutucuya bağlıdır
**Vakumlu tutucular dahil değildir (toplam ağırlık = H + vakumlu tutucunun yüksekliği)

Vakumlu Kaldırıcılar için Vinç Sistemleri

Schmalz ürün serisine ait vakumlu filtre vinç sistemleriyle tamamlanır.

Hafif alüminyum vinçler ve pergel vinçler vakumlu kaldırıcı yüklerine göre uyarlanmıştır. Modüler dizayn, vinç sistemi dahil olmak üzere vakumlu kaldırıcının çalışma ortamınıza kolaylıkla entegrasyonuna imkan verir.

Vinç sistemleri ve pergel vinçlerle ilgili ayrıntılar

schmalz.com'daki videolar vakum teknolojisi için değişik uygulamaları göstermektedir.

Schmalz medya merkezi

Pompa EVE

Kısa tahliye süreleri ve düşük güç tüketimi ile elektrikli vakum jeneratörü.

Ejektör SBPL

Düşük basınçlı hava tüketimine sahip en yüksek vakum hızına sahip temel tahmincisi (JumboFlex 35'e kadar).

JumboFlex Vakumlu Hortumlu Kaldırıcılar İçin Aksesuarlar

SRC telsiz uzaktan kumanda

Bir düğmeye basarak %40'a kadar enerji tasarrufu yapın

SRC telsiz uzaktan kumanda ile kullanılmadığında kumanda ünitesinde vakum üretecini doğrudan kapatabilir ve tekrar açabilirsiniz. Telsiz uzaktan kumanda, bir düğmeye basarak çalıştırılır ve entegre indüksiyon üreteci sayesinde enerji kaynağına ihtiyaç duymaz.

SBB susturucu kutusu

Ses seviyesini azaltın

SBB ses yalıtım kutusu, vakumun sesini azaltırÜretici ve onu dış kirlilikten korur.

STF toz filtresi

Kire karşı koruma

STF toz filtresi, kir partiküllerini vakum üretecinden uzak tutar ve üreteci korumak için her zaman önerilir. Hızlı ve kolay şekilde temizlenebilir.

MSS motor koruma anahtarı

Termal aşırı yüküne karşı koruma

MSS motor koruma anahtarı ile vakum üreteci kapatılabilir/açılabilir ve aşırı akıma karşı korunabilir. Karmaşık kablolamalara gerek olmadan Schmalz vinç kolonuna entegre edilebilir ve isteğe bağlı olarak kilitlenebilir.

AB-JU depolama rafı

Güvenli depolama

AB-JU depolama rafı, kullanılmadığı zaman kaldırma hortumu ve vakumlu tutucuları korumak için JumboFlex'i depolamak için kullanılabilir.

SCHU-SCHL koruyucu hortum

Aşınmaya karşı koruma

Koruyucu hortum, kaldırma hortumunu mekanik hasarlardan korur ve temizlemesi kolaydır. Koruyucu hortum, standart olarak JumboFlex'e dahildir.