Vakum hortumu kaldırıcı JumboSprint Ex

Tehlikeli alanda güvenli kullanım

Ürün Araştırması

Sistem danışmanlarımız, size vakumlu taşıyıcılar ve vinç sistemleri hakkında tavsiye vermekten mutluluk duyacaktır.

Ürün sorgulama

Uygulama

  • Tehlikeli alanlarda 250 kg'a kadar yüklerin verimli şekilde taşınması
  • Çanta, varil, karton, kutu, kova, cila ve boya kaplarının toplanması
  • Dolgulu çantaların dağıtılması ve konumlandırılması, örneğin santrifüjlere dağıtım için
  • Eski bölgelerde kullanım 1/21 ve 2/22
  • ATEX Direktifi 2014/34/EU uyarınca onaylı - ülkeye özel sertifikalar olmadan Tüm Avrupa'da kullanılabilir

Ürün Öne Çıkanlar

  • Paslanmaz çelikten yapılmış kontrol elemanı ve emme tutucu
  • Tüm iletken parçalar potansiyel dengeleme ile bağlanır
  • Özel malzemeden yapılmış iletken kaldırma hortumu
  • Basınçlı hava operasyonlarının vakum üretimi (85 kg'a kadar çıkarıcı) veya elektrikli (250 kg'a kadar üfleyici)
  • Ex sürümünde çeşitli vakumlu tutucular
  • Hızlı değiştirme adaptörü (isteğe bağlı) ile kolay kavrayıcı değişimi
  • Eski koruma alanı için hortum kaldırıcı ve çelik döner vinç ile komple sistem

Teknik veriler

Aşağıdaki teknik veriler gösterge değerleridir.

İş parçası boyutu*
Minimum [mm]
İş parçası biçimi*
Maksimum [mm]
Maksimum kaldırma
hızı [m/dk]
Maksimum kaldırma
yüksekliği Z [mm]
Yükseklik
H** [mm]
Çalışma braketi
uzunluğu L [mm]
300x200 3,000x1,000 60 1,700 2,850 250-500
300x200 3,000x1,000 60 2,100 3,400 250-500

*Seçilen emme tutucuya bağlı olarak
**Emme tutucu dahil değildir (toplam yükseklik = H + emme tutucu yüksekliği)

schmalz.com'daki videolar vakum teknolojisi için değişik uygulamaları göstermektedir.

Schmalz medya merkezi