JumboFlex Picker

40 kg'a kadar paketler için mobil toplama çözümü

Öne çıkan ürün özellikleri

  • Ara şarj olmadan 8 saat kullanım
  • Değişen endüstriyel kamyonlarla mobil olarak ve üniversel kullanılabilir
  • Tek elle ergonomik ve sezgisel JumboFlex kullanımı

Ürün Araştırması:

Vakumlu kaldırıcınızın dizaynında sizi memnuniyetle destekleriz. Eşleşen bir vinci size sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün Araştırması

"Yolda" ergonomi

Schmalz vakumlu hortumlu kaldırıcının eşsiz ergonomisi ve güvenliği şimdi mobil kullanım için de mevcut. JumboFlex Picker her standarttan endüstriyel kamyonlarla taşınabilir ve böylece lokasyondan bağımsız olarak 40 kg'a kadar paketler için ideal bir toplama çözümüdür.

Uygulama

  • Mağazalara nakliyat için karışık olmayan paletlerden karışık paletlerin toplanması
  • Paletlerin muhtelif depolara veya işlem lokasyonlarına dağıtımı için istiflenmesi
  • Dahili ürün dağıtım çözümü olarak uygun
  • Blok veya zeminde depolama ile kullanım için ideal

  1. Vakumlu hortumlu kaldırıcı JumboFlex ile 40 kg yük kapasitesi ve yakl. 1,300 mm strok.
  2. Maksimum kavrama yüksekliğini 1,800 mm'ye kadar artırmak için yüksekliği ayarlanabilen sütun.
  3. Sarsıntısız çalışan katlanır kollu vinçte 360° hareket yarıçapı ve yaklaşık 1,600 mm uzunluk
  4. Mafsallı kolu yaklaşık 1,500 mm uzunluğa kadar uzatmak için sabit eleman
  5. Görüşü optimize eden kontrol teknolojili ve vakum üreteçli ana modül
  6. Kolay değiştirme opsiyonuna sahip güçlü 24V akü
  7. Sistem kontrolüne yönelik entegre dokunmatik ekran
  8. Durum göstergesi için renkli LED bandı ve tehlike durumunda ek akustik uyarı
  9. Farklı versiyonlarda bir ya da iki palet için çatallar (EPAL/GMA)

Yazılım tuşlarıyla basit düzenli dokunmatik ekran kolay ve sezgisel kullanımı olanaklı kılar.

Vinç kolu açıldıktan sonra destek ayakları otomatik biçimde uzanır ve böylece döngü sürelerini asgariye düşürür.

Hortumlu kaldırıcı tek butona basarak çalışmaya başlar. Çabuk değiştirilebilen birçok kavrayıcı ile kombine edilebilir.

Bir durum LED'i güncel işletim durumunu gösteren bilgileri sağlar.

Manyetik bir şalter ile vinç kolu hareket sırasında güvenli bir park pozisyonunda tespit edilir.

Geniş kapasiteli akü makinenin içinde şarj edilebilir ve çoklu vardiya işletimi için kolayca değiştirilir.