Vakumlu Taşıyıcı JumboFlex

50 kg’a kadar yüklerin tek elle kullanım imkanı

MAX. 50 KG
MAX. 2 X 1 M

Vakumlu kaldırıcı JumboFlex, 50 kg'a kadar daha hafif ürünleri ergonomik olarak ve yüksek devir hızlarıyla taşımanıza olanak tanır. Kontrol kolu ele rahatça oturur ve operatörün uzun süre yorulmadan çalışmasına izin verir. Basit tek parmakla kontrol ile, yükün kaldırılması, indirilmesi ve bırakılması son derece sezgiseldir. JumboFlex’in geniş özellik yelpazesi, neredeyse her görevin üstesinden gelmesine olanak tanır. Vakumlu tutucuyu değiştirmek için standart olarak hızlı değiştirme sistemi ile birlikte gelir. Dikey taraftan tutulan iş parçaları, yatay konuma otomatik olarak geri döner ve kendi ekseni etrafında sınırsız döndürülebilir.

Uygulama

300 kg'a kadar iş parçalarının sık ve hızlı kaldırılması ve taşınması
İç lojistik süreçlerinde karton kutu, çuval, varil, kova, teneke kutu vb. iş parçalarının taşınması
CNC işleme makinelerinin yüklenmesi ve boşaltılması
Paketleri toplarken ve sıralama ve dağıtım sistemlerini yüklerken ergonomik destek
Yandan alınan iş parçaları, sürekli olarak döndürülebilecekleri yatay konuma otomatik olarak geri döner
Azaltılmış elleçleme ve yükleme süreleri sayesinde artan üretkenlik
Vakum ile güvenli ve hasarsız taşıma
Ağır taşımaya bağlı hastalıkların duruş sürelerinin asgariye getirilmesi
Çalışan motivasyonunun yükseltilmesi
Sadece tek kişi tarafından taşınması

(1) Taşıma ünitesi için koruycu kılıf

(2) Yüksüz pozisyonda yükseklik pozisyonun ayarlanması

(3) Filtre, aletsiz değiştirilebilir

(4) Yükü kaldırmak, indirmek ve bırakmak için tek parmak kontrolü

(5) Ergonomik kumanda kolu, kaymayı engelleyen malzeme

(6) Sürekli dönüş, 90° artışlarla kilitlenebilir

(7) Hızlı, aletsiz gripper değişimi için hızlı değiştirme adaptörü

(8) İş parçasına uyarlanmış vakumlu tutucu

(9) Yandan yükleri tutmak için 90° döndürme mekanizması (manuel)

(10) Vakum üreteci için radyo uzaktan kumanda SRC (opsiyonel)


50 kg'a kadar maksimum yük için JumboFlex 50 çalıştırma ünitesi, 20 ve 35 kg'a kadar maksimum yük için JumboFlex çalıştırma ünitesinden farklıdır.

Hızlı değiştirme adaptörü
Hızlı değiştirme adaptörü

Çok yönlülük önemlidir: Schmalz, neredeyse her uygulama için doğru vakumlu tutucular sunar. Hızlı değiştirme adaptörü ile tutucu, hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.

Yuvarlak vakumlu tutucu
Yuvarlak vakumlu tutucu

Karton kutular, variller, kovalar, teneke ve dolaplar gibi kompakt ürünler için.

Contalı yuvarlak vakumlu tutucu
Contalı yuvarlak vakumlu tutucu

Plastik torbalarda ve shrinkli - ambalajlı paketlerde en iyi sızdırmazlık için.

İkili vakumlu tutucu
İkili vakumlu tutucu

Zımbalanmış, yapıştırılmış, bantlanmış veya açık karton kutular ve ayrıca küçük ahşap plakalar için.

Dörtlü vakumlu tutucu
Dörtlü vakumlu tutucu

Büyük karton kutular, ahşap plakalar ve diğer düz iş parçaları için.

Multi vakumlu tutucu
Multi vakumlu tutucu

Farklı boyut ve kalitelerindeki karton kutuların taşınması için universal tutucu - minimum% 75 doluluk oranı ile.

2'si 1 arada tutucu
2'si 1 arada tutucu

Bavullar veya torbalar gibi bagaj parçaları için vakumlu tutucu ve asma kancası kombinasyonu.

Kancalı tutucu
Kancalı tutucu

Kova, teneke ve diğer iş parçalarının asılacağı bir noktadan mekanik olarak tutmak için.

Kasa tutucusu
Kasa tutucusu

Tüm ticari üreticilerin taşıma ve saklama kasaları için (VDA 4500 standardı).

JumboFlex Akü
JumboFlex Akü

Otomotiv endüstrisinde marş motoru aküleri için komple ünite olarak tutucu ve hortumlu kaldırıcı. Komple sistem, 27 kg'a kadar farklı kapak şekilleri, boyutlar ve yükleri taşımak için kullanılabilir.

JumboFlex vakumlu hortumlu kaldırıcı, modüler dizaynı sayesinde her özel uygulamanın gereksinimlerine göre özel olarak yapılandırılabilir. Teknik veriler yapılandırma ve seçilen vakumlu tutucuya bağlı olarak değişir.

Aşağıdaki teknik verileri standart değerlerdir.

Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] İş parçası biçimi* min. [mm] İş parçası biçimi* maks. [mm] Maks. kaldırma hızı [m/dk] Maks. kaldırma hareketi Z [mm] Vakum pompasıyla H** yüksekliği [mm] Vakum ejektörüyle H** yüksekliği [mm] Kaldırma hortumu Ø D [mm]
Flex 20 20 200x200 2,000x1,000 60 1,500 2,500 2,680 80
  20 200x200 2,000x1,000 60 1,800 2.800 2,980 80
Flex 35 35 200x200 2,000x1,000 60 1,500 2,500 2,680 100
  35 200x200 2,000x1,000 60 1,800 2,800 2,980 100
Flex 50 50 200x200 2,000x1,000 60 1,500 2,500 - 120
  50 200x200 2,000x1,000 60 1,800 2,800 - 120

*Seçilen vakumlu tutucuya bağlıdır
**Vakumlu tutucular dahil değildir (toplam ağırlık = H + vakumlu tutucunun yüksekliği)

JumboFlex Weight-Control

Entegre tartı cihazı ile yükler tek bir hareketle kaldırılıp tartılabilir.

JumboFlex Güvenlik+

Özellikle de iki el operasyon sayesinde güvenli. Ayarlanabilir, azaltılmış düşürme hızı, örneğin hassas bileşenler veya engelli kullanıcılar için.

JumboFlex Kolay Sürüm

Kolay tahliye için bırakmak fonsiyonu. Yük, ilave bir bırakma kolu kullanılarak ve sadece tamamen indirildiğinde, örn. dörtlü tutucu veya körüklü vantuzlu tutucularla.

JumboFlex Hızlı Bırakma

Kaldırma işlemi sırasında ek bir kol ile yükleri istedğiniz noktadan bırakılmasını sağlar. Örneğin havaalanlarında bagaj taşıma da.

JumboFlex Hava

Tutucu bağlantısı üzerindeki basınçlı hava bağlantısı, teker teker tasarlanmış tutucuların çalıştırma kolu ile pnömatik olarak kontrol edilmesini sağlar.

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

İşleme Sistemleri İş Başında
Gerçek süreçlerde taşıma sistemlerimizi görün.