Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
(1) Vakum jeneratörü - özel Ex versiyonu için üfleyici veya ejektör
(2) Çelik vinç raylı pergel vinç
(3) Vakum tüplü kaldırıcı JumboSprint EX
Patlama bölgesi | Vakum üreteci | Maks. kaldırma stroğu | Maks. kaldırma kapasitesi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | 45 kg | 65 kg | 85 kg | 110 kg | 140 kg | 200 kg | 250 kg | ||
1/21 | Ejektör | 1,700 / 2,100 | X | X | X | ||||
2/22
|
Ejektör Üfleyici |
1,700 / 2,100 1,700 / 2,100 |
X X |
X X |
X X |
X |
X |
X |
X |
Aşağıdaki teknik veriler gösterge değerleridir.
İş parçası boyutu* Minimum [mm] |
İş parçası biçimi* Maksimum [mm] |
Maksimum kaldırma hızı [m/dk] |
Maksimum kaldırma yüksekliği Z [mm] |
Yükseklik H** [mm] |
Çalışma braketi uzunluğu L [mm] |
---|---|---|---|---|---|
300x200 | 3,000x1,000 | 60 | 1,700 | 2,850 | 250-500 |
300x200 | 3,000x1,000 | 60 | 2,100 | 3,400 | 250-500 |
*Seçilen emme tutucuya bağlı olarak
**Emme tutucu dahil değildir (toplam yükseklik = H + emme tutucu yüksekliği)