Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
JumboSprint, ünitenin tüm çevresinde uzanan yay şeklinde kumanda ünitesiyle donatılmıştır. Bu, kullanıcının torba veya kauçuk balyalar gibi kompakt malların üzerine optimum şekilde yerleştirmesini sağlar. Yük, kolu yukarı çekerek kaldırılır ve aşağı iterek indirilir.
(1) Vakum jeneratörleri için radyo uzaktan kumanda SRC (isteğe bağlı)
(2) Filtre, aletsiz değiştirilebilir
(3) Yükü kaldırmak, taşıma ve bırakmak için kumanda kolu
(4) Yük olmadan yüksekliğinin ayarlanması
(5) Vakum tutucu için hızlı değişim adaptörü (isteğe bağlı)
(6) Yük ile yüksekliğinin ayarlanması
Çok yönlülük önemlidir: Schmalz, neredeyse her uygulama için doğru vakumlu tutucu çözümleri sunar. Hızlı değiştirme adaptörü ile tutucu, hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
Karton kutular, variller, kovalar, tenekeler ve dolaplar gibi kompakt malları taşımak için.
Palet taşıma, ince uzun ebatlarında karton kutu taşıma, boru taşıma, kare profil malzeme taşıma ve diğer uzun iş parçaları için.
Varil taşıma, kova taşıma, yüzeyi pürüzlü taş veya beton malzeme taşıma için.
Kağıt ve plastik hammadde çuvalı taşıma, kauçuk balya taşıma ve ambalajlı shrinkli malzeme paketler taşıma için.
Karton kutular, kasalar veya metal malzemeleri taşımak için. Vakum vantuzları, ana travers üzerinde hareket ettirilerek pozisyonu ayarlanabilir.
Vakum gripper iş parçasını tamamen kapatamadığı paletler, bölümler veya kesilmiş parçaları taşımak için. Tutucular, ana travers üzerinde hareket ettirilerek pozisyonu ayarlanabilir.
Büyük ebatlardaki karton kutular, metal plakalar ve rijit olmayan yüklerin taşınması için. Vakum vantuzlarının pozisyonu uzunlamasına ve çapraz olarak travers üzerinde ayarlanabilir.
Stabil olmayan karton kutular, esnek olan iş parçalarını taşımak için. Gripper üzerindeki her vantuz, malzeme üzerindeki pürüzlülüğü en iyi şekilde kompanse eder.
JumboErgo ve JumboSprint vakumlu hortumlu kaldırıcılar, modüler dizaynları sayesinde her özel uygulamanın gereksinimlerine göre özel olarak yapılandırılabilir. Teknik veriler yapılandırma ve seçilen vakumlu tutucuya bağlı olarak değişir.
Aşağıdaki teknik verileri standart değerlerdir.
Tip | İş parçası biçimi* Min. [mm] | İş parçası biçimi* Maks. [mm] | Kumanda ünitesi uzunluğu L [mm] | Maks. kaldırma hızı [m/dk] | Maks. kaldırma hareketi Z [mm] | Yükseklik H** [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
JumboErgo | 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 | |
JumboSprint | 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 2.100 | 3.400 |
140 kg ve daha yüksek kaldırma kapasitesi mevcuttur: kaldırma hareketi Z + 160 mm yükseklik H +250 mm
*Seçilen vakumlu tutucuya bağlıdır
**Vakumlu tutucu dahil değildir (toplam ağırlık = H + vakumlu tutucunun yüksekliği)
Jumbo tipi | Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | Ø Kaldırma hortumu | |
---|---|---|---|
Yatay | 90° döner | D [mm] | |
Ergo/Sprint 35 | 35 | - | 120 |
Ergo/Sprint 45 | 45 | 30 | 140 |
Ergo/Sprint 65 | 65 | 50 | 160 |
Ergo/Sprint 85 | 85 | 70 | 178 |
Ergo/Sprint 110 | 110 | 90 | 203 |
Ergo/Sprint 140 | 140 | 120 | 230 |
Ergo/Sprint 200 | 200 | - | 250 |
Ergo/Sprint 300 | 300 | - | 305 |
Bir düğmeye basarak %40'a kadar enerji tasarrufu yapın
SRC telsiz uzaktan kumanda ile kullanılmadığında kumanda ünitesinde vakum üretecini doğrudan kapatabilir ve tekrar açabilirsiniz. Telsiz uzaktan kumanda, bir düğmeye basarak çalıştırılır ve entegre güneş hücresi sayesinde enerji kaynağına ihtiyaç duymaz.Anında değiştirilebilir vakumlu tutucu
SWA hızlı değiştirilebilir adaptör, iş parçalarını değiştirmeye uyum sağlamak için hortumlu kaldırıcınızda bulunan vakumlu tutucuyu hızlı ve kolay şekilde değiştirmenizi sağlar.İş parçaları sürekli olarak döndürün
DE döner ünitesi ile 200 kg'a kadar vakumla tutulmuş iş parçaları sürekli olarak döndürülebilir ve hassas şekilde yerleştirilebilir.İş parçalarını anında bırakın
BEL havalandırma ünitesi, gözenekli olmayan iş parçalarını vakumlu tutucudan bırakılmasını ve indirilmesini sağlar.Ses seviyesini azaltın
SBB susturucu kutusu, vakum üretecinin ses seviyesini 65 dB(A)'e kadar azaltır ve dışarıdan kirlenmeye karşı korur. İsteğe bağlı üfleyici montaj platformu üzerine kolayca monte edilebilir.Kire karşı koruma
STF toz filtresi, kir partiküllerini vakum üretecinden uzak tutar ve üreteci korumak için her zaman önerilir. Sinyal lambası bulunan isteğe bağlı diferansiyel basınç monitörü kir filtresinin ne zaman değiştirileceğini gösterir.Derin konteynerlerin içine ulaşın
SZV hortum-silindir uzatması, kafes kutular gibi konteynerlerin ergonomik olarak yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlar.Termal aşırı yüküne karşı koruma
MSS motor koruma anahtarı ile vakum üreteci kapatılabilir/açılabilir ve aşırı akıma karşı korunabilir. Karmaşık kablolamalara gerek olmadan Schmalz vinç kolonuna entegre edilebilir ve isteğe bağlı olarak kilitlenebilir.Aşınmaya karşı koruma
Koruyucu hortum, kaldırma hortumunu mekanik hasarlardan korur ve temizlemesi kolaydır. Destekleme ağı, vakumlu tutucuları ve hortumlu kaldırıcı kullanılmadığında kaldırma hortumunu korur ve yer tasarrufu sağlayan depolamaya imkan verir.