Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz VacuMaster vakumlu kaldırma cihazları, sacları, cam levhaları, ahşap ve beton plakaları, vs. kaldırmak icin idealdir. VacuMaster yükü vakum ile tutar, yükün kalkıp-inmesi ve diğer hareketleri bir vinç sistemi ile yapılır. Bu ürün serisinin en önemli özelliği yüksek dayanımı ve güvenliğidir.
VacuMaster vakumlu kaldırma ünitesi modüler bir dizayna sahiptir. Farklı ana modüller, kaldırma üniteleri, yük kapasiteleri ve vantuzlar ile ihtiyaca göre yapılandıra bilmenizi sağlar. Gerekli vakum gücü vakum üreteci tarafından üretilir ve vantuz plakaları üzerinden iş parçasına aktarılır. Güvenlik amacıyla alüminyum ana gövde vakum deposu olarak kullanılar. Kaldırma ve indirme hareketi için Schmalz'ın uyumlu vinç sistemiyle birlikte sunduğu zincirli vinç gereklidir.
Her türlü görev için doğru çözüm: VacuMaster Basic ve VacuMaster Comfort modüler sistemleriyle 750 kg'a kadar standart uygulamaları kapsar. Schmalz ayrıca belirli endüstrilerin özel gereksinimleri için özel olarak dizayn edilmiş ilave kaldırma üniteleri de sunmaktadır.
(1) Ceraskal ve vinç
(2) Ana modül ve vakum üreteci
(3) Kumanda ünitesi
(4) Ana travers ve bağlantılar
(5) Vantuzlar
Tip | Maks. kaldırma kapasitesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 kg | 125 kg | 250 kg | 500 kg | 1,000 kg | 1,500 kg | 2,000 kg | * | |
VacuMaster Yatay | X | X | X | X | X | X | X | X |
VacuMaster 90° Döner | X | X | X | X | X | |||
VacuMaster 180° Döner | X | X | X |
* Talep üzerine daha fazla tona kadar ek kaldırma kapasiteleri