VacuMaster Basic Vakumlu Kaldırma Ünitesi Teknik Verileri: 180° dönme

VacuMaster Comfort ile örnek olarak gösterilmiştir

(1) Zincirli vinç kancasını sabitleme imkanı, çap 25 mm

(2) Temel modül

(3) Operatör kolu (L1) 1.265 mm ila 1.830 mm'ye kadar

(4) Vakum vantuzları, çap 125 mm ila 360 mm

(5) Yan travers (B) 400 mm ila 1.500 mm

(6) Ana travers (L) 800 mm ila 6.400 mm

(7) Vakum üreteci, 4, 8, 16m3 / s ile vakum pompası vakum kapasitesi

 

Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] İş parçası biçimi [mm] Boyutlar L x B (genişlik) [mm] Genel yükseklik H [mm] Kumanda ünitesi L1 [mm] Vantuz plakaları** Ağırlık
[kg]
    Basic Comfort No. Ø [mm] Basic Comfort
Basic / Comfort 75 1.000 x 1.000 800 x 750 1.150 1.150 1.265 2 250 74 74
  2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.150 1.150 1.265 2 250 82 82
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.220 1.220 1.265 4 210 92 92
Basic / Comfort 125 2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.160 1.160 1.265 2 360 87 87
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.230 1.230 1.265 4 210 92 92
Basic / Comfort 250 2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.770 1.770 1.830 4 360 137 139
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.750 1.750 1.830 8 210 145 147
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 1.750 1.750 1.830 8 210 165 167

*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir. 
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.