VacuMaster Basic Vakumlu Kaldırma Ünitesi Teknik Verileri: 90° Kendi Etrafında Dönme

VacuMaster Comfort ile örnek olarak gösterilmiştir

(1) Vakum vantuzları çap 125 mm ila 360 mm

(2) Operatör kolu (L1) 425 mm ila 1.185 mm'ye kadar

(3) Yan travers (B) 400 mm ila 1.500 mm

(4) Ana travers (L) 800 mm ila 6.400 mm

(5) Vakum jeneratörlü temel modül, 4, 8, 16, 25m3 / s emiş kapasiteli vakum pompası

(6) Zincirli vinç için göz, çap 50 mm

 

Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] İş parçası biçimi [mm] Boyutlar L x B (genişlik) [mm] Genel yükseklik H Basic [mm] Genel yükseklik H Comfort [mm] Kumanda ünitesi L1 [mm] Vantuz plakaları**
No.
Vantuz plakaları**
Ø [mm]
Ağırlık
Basic [kg]
Ağırlık
Comfort [kg]
Basic / Comfort 125 2.000 x 1.000 1.600 x 750 720 720 725 2 360 74 76
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 800 800 725 4 210 79 81
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 800 800 1.025 8 210 94 101
Basic / Comfort 250 2.500 x 1.250 1.600 x 750 800 800 725 4 360 91 93
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 800 800 1.025 8 210 102 104
Basic / Comfort 500 2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.030 1.030 785 4 360 135 137
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 1.030 1.030 1.085 8 360 151 153

*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir.
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.