VacuMaster Coil

Taşıma bobinleri ve yarık şeridi

METAL
MAX. 1000 KG
MAX. 1000 KG

Uygulama

Büyük ve yüzeysel, genelde hava sızdırmayan iş parçalarının elleçlenmesi
Saclı CNC lazer kesim makinelerinin yüklenmesi ve boşaltılması
Ahşap veya plastik panelli CNC işleme makinelerinin yüklenmesi ve boşaltılması
Üretim, çerçeveleme ve montaj sırasında cam bölme ve pencerelerin taşınması ve konumlandırılması
Büyük yüklerin verimli ve hasarsız taşınması
Ergonomik ve sağlıklı çalışma
Vakumlu depolama ve akustik uyarı cihazı sayesinde yüksek iş ve proses güvenliği
Çelik, alüminyum ve dayanıklı plastikten mamul sağlam malzeme karışımı ile uzun kullanım ömrü
  • Gerekli emiş gücü, vakum üreteci tarafından üretilir ve vantuz plakaları aracılığıyla iş parçasına aktarılır. Güvenlik için, alüminyumdan yapılmış yük traversi aynı zamanda bir vakum akümülatörü görevi görür. Schmalz tarafından sunulan kaldırma hareketi ve buna uygun vinç sistemi için bir çekme zinciri gereklidir.
  • Vakum üreteci, akustik ikaz tertibatı, vakum manometresi ve motor koruma şalteri dahil ana modül (2)
  • Basic veya Comfort versiyonunda ergonomik tutamak şekilli kumanda elemanı (3)
  • Entegre vakum akümülatörü ve kaydırılabilir çapraz traverslerle yük traversi (4)
  • İş parçasına uyarlanmış vantuz plakalar (5)
Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] İş parçası formatı min. [Mm] İş parçası formatı maks. [Mm] Vakum odaları sayısı
Coil 500 90° 500 600 1,200 3
Coil 750 90° 750 600 1,400 3
Coil 1000 90° 1.000 750 1,800 3

 

Tip Vakum vantuzu iç çap Ø D1 [mm] Vakum vantuzu dış çap Ø D2 [mm] Toplam yükseklik L [mm] Operatör kolu L1 [mm] Ağırlık [kg]
Coil 500 90° 410 850 1,300 660 140
Coil 750 90° 410 1,050 1,300 660 155
Coil 1000 90° 410 1,200 1,300 660 190

Aksesuarlar

Ürün önerileri

İşleme Sistemleri İş Başında
Gerçek süreçlerde taşıma sistemlerimizi görün.