Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
(1) Zincirli vinç kancasını sabitleme imkanı, çap 25 mm
(2) Temel modül
(3) Operatör kolu (L1) 1.265 mm ila 1.830 mm'ye kadar
(4) Vakum vantuzları, çap 125 mm ila 360 mm
(5) Yan travers (B) 400 mm ila 1.500 mm
(6) Ana travers (L) 800 mm ila 6.400 mm
(7) Vakum üreteci, 4, 8, 16m3 / s ile vakum pompası vakum kapasitesi
Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | İş parçası biçimi [mm] | Boyutlar L x B (genişlik) [mm] | Genel yükseklik H [mm] | Kumanda ünitesi L1 [mm] | Vantuz plakaları** | Ağırlık [kg] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Comfort | No. | Ø [mm] | Basic | Comfort | ||||||
Basic / Comfort 75 | 1.000 x 1.000 | 800 x 750 | 1.150 | 1.150 | 1.265 | 2 | 250 | 74 | 74 | ||
2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 1.150 | 1.150 | 1.265 | 2 | 250 | 82 | 82 | |||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.220 | 1.220 | 1.265 | 4 | 210 | 92 | 92 | |||
Basic / Comfort 125 | 2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 1.160 | 1.160 | 1.265 | 2 | 360 | 87 | 87 | ||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.230 | 1.230 | 1.265 | 4 | 210 | 92 | 92 | |||
Basic / Comfort 250 | 2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 1.770 | 1.770 | 1.830 | 4 | 360 | 137 | 139 | ||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.750 | 1.750 | 1.830 | 8 | 210 | 145 | 147 | |||
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 1.750 | 1.750 | 1.830 | 8 | 210 | 165 | 167 |
*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir.
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.