Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
(1) Vakum vantuzları çap 125 mm ila 360 mm
(2) Operatör kolu (L1) 425 mm ila 1.185 mm'ye kadar
(3) Yan travers (B) 400 mm ila 1.500 mm
(4) Ana travers (L) 800 mm ila 6.400 mm
(5) Vakum jeneratörlü temel modül, 4, 8, 16, 25m3 / s emiş kapasiteli vakum pompası
(6) Zincirli vinç için göz, çap 50 mm
Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | İş parçası biçimi [mm] | Boyutlar L x B (genişlik) [mm] | Genel yükseklik H Basic [mm] | Genel yükseklik H Comfort [mm] | Kumanda ünitesi L1 [mm] | Vantuz plakaları** No. |
Vantuz plakaları** Ø [mm] |
Ağırlık Basic [kg] |
Ağırlık Comfort [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic / Comfort 125 | 2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 720 | 720 | 725 | 2 | 360 | 74 | 76 |
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 800 | 800 | 725 | 4 | 210 | 79 | 81 | |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 800 | 800 | 1.025 | 8 | 210 | 94 | 101 | |
Basic / Comfort 250 | 2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 800 | 800 | 725 | 4 | 360 | 91 | 93 |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 800 | 800 | 1.025 | 8 | 210 | 102 | 104 | |
Basic / Comfort 500 | 2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.030 | 1.030 | 785 | 4 | 360 | 135 | 137 |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 1.030 | 1.030 | 1.085 | 8 | 360 | 151 | 153 |
*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir.
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.