Vakumlu Kaldırma Cihazı VacuMaster Glass 1000

1000 kg'a kadar dış mekanlarda camın güvenli ve ergonomik kullanımı

Ürün Araştırması

Vakumlu bir kaldırma cihazı tasarlamanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Ürün sorgulama

VacuMaster Glass 1000, dış mekanlarda cam iş parçalarının güvenli taşınması için ideal bir kaldırma cihazıdır. Bir şantiye vincinden asılır ve 1000 kg'a kadar yüklerin hem yatay hem de dikey yönlerde zahmetsizce kaldırılmasını sağlar. İş parçaları 90 ° döndürülebilir, 360 ° döndürülebilir ve 45 ° adımlarla sabitlenebilir. Dönme işlemi, indirme silindiri üzerinde manuel ayarlama ile hızlandırılabilir ve yavaşlatılabilir. Modüler tasarım ve kolayca takılabilir bileşenler sayesinde, kaldırma cihazı farklı iş parçası boyutlarına uyarlanabilir. "Vakum açma / kapama" fonksiyonu cihazdaki iki düğme ile veya isteğe bağlı olarak bir radyo uzaktan kumandası ile kontrol edilebilir.

VacuMaster Glass 1000, güç kaynağından bağımsız olarak çalışır. Bir LED ekran, şarj edilebilir ve değiştirilebilir 12V pilin şarj durumu hakkında bilgi sağlar.

Modüler sistem

(1) Ayarlanabilir süspansiyon gözlü çıkarılabilir yük kolu

(2) Güvenli döndürme için kilitleme fonksiyonlu indirme silindiri

(3) Yük kolu olmayan dikey bağlantı için süspansiyon halkası

(4) Manuel döndürme ve döndürme cihazı

(5) İlgili devredeki vakumu gösteren iki basınç göstergesi

(6) Pil şarj düzeyi için durum göstergesi

(7) Vakum açma / kapama için elektronik buton (isteğe bağlı olarak radyo uzaktan kumandası ile kontrol edilir)

(8) Kaldırma cihazını yönlendirmek için çok yönlü sap

(9) Çıkarılabilir uzatma kolları

(10) Tüm emme plakaları farklı iş parçası formatları için kolayca çıkarılabilir veya hızlı bir şekilde ayarlanabilir

Teknik Verlier

VacuMaster Glass 1000, 1000 kg'a kadar (yatay ve dikey) yükler için tasarlanmıştır. Kaldırma cihazının optimize edilmiş ölü ağırlığı 130 kg ile 140 kg arasındadır. Yük kapasitesi, kullanılan emme plakalarının sayısına bağlıdır (100 kg / emme plakası)

Güç kaynağı: Akü 12 V / 4 A

Akü kapasitesi: 7 Ah

Çalışma sıcaklığı: 0 ° C ila 40 ° C

4 adet vantuzlu 6 adet vantuzlu 8 adet vantuzlu 10 adet vantuzlu
Maksimum Yük 400 kg 600 kg 800 kg 1000 kg
Net ağırlık hakkında 100 kg hakkında 106 kg hakkında 116 kg hakkında 126 kg
İş parçası minimum boyut 1,3 m x 1,1 m 1,3 m x 1,1 m 2,8 m x 1,4 m 2,5 m x 1,6 m
Güvenlik mağazası başına hacim hakkında 2,1 l hakkında 2,1 l hakkında 2,1 l hakkında 2,1 l
Vakum pompasının emme gücü 34 l/dk 34 l/dk  34 l/dk 34 l/dk
Maksimum Nihai basınç 730 mbar vakum 730 mbar vakum  730 mbar vakum 730 mbar vakum
Sıcaklık aralığı 0°C bis 4°C  0°C bis 4°C  0°C bis 4°C  0°C bis 4°C 
Voltaj 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC
Akü kapasitesi 12 Ah 12 Ah 12 Ah 12 Ah
Akım tüketimi birincil 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A

schmalz.com'daki videolar vakum teknolojisi için değişik uygulamaları göstermektedir.

Schmalz medya merkezi

Vakum Kaldırma Cihazı Aksesuarları VacuMaster Glass 1000

Radyo uzaktan kumanda FFS

Uzaktan kumanda ile "vakum açma / kapama" fonksiyonunun isteğe bağlı kontrolü için.

Diğer kaldırma cihazları

Başka kaldırma araçları mı arıyorsunuz? Burada daha fazla kaldırma cihazı bulabilirsiniz.