Vakumlu Kaldırma Cihazı VacuMaster Glass 350/300

350 kg'a kadar dış mekanlarda camın güvenli ve ergonomik kullanımı

Ürün Araştırması

Vakumlu bir kaldırma cihazı tasarlamanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Ürün sorgulama

Schmalz vakum kaldırma cihazı VacuMaster Glass 350/300, dış mekanlarda cam iş parçalarının güvenli bir şekilde taşınması için idealdir. Şantiye vincine takıldığında, 350 kg'a kadar yatay veya 300 kg'a kadar olan yüklerin zahmetsizce kaldırılmasına izin verir. İş parçaları ayrıca 90 ° manuel olarak döndürülebilir ve dik açı başına üç kilitleme noktası ile 360 ​​° döndürülebilir. Böylece iş parçaları mükemmel şekilde hizalanabilir ve cepheye monte edilebilir. Modüler tasarımı sayesinde VacuMaster Glass, iş parçalarının boyutlarına kolayca uyarlanabilir.

VacuMaster Glass 350/300, elektrik güç kaynağına takılmadan çalıştırılabilir. Bir LED göstergesi, değiştirilebilen 12 V şarj edilebilir pilin şarj durumunu gösterir. Ek olarak, kontrollü vakum pompası VacuMaster Glass'ın sekiz saate kadar çalışmaya hazır kalmasını sağlar.

Modüler sistem

(1) Yedek vakum dahil. Vakum seviyesini gösteren iki basınç göstergesi

(2) Vakum açma / kapama için manuel sürgülü vana

(3) Vakum plakaları için çıkarılabilir uzatma

(4) Vakum plakaları için hızlı değiştirme adaptörü

(5) UV ve ozon dirençli emme plakaları dahil. Kapaklar (Ø 300 mm)

(6) Dört emme plakasıyla çalışırken uzatma işlemine yardımcı olan çubuk

(7) Pil şarj düzeyi için durum göstergesi

(8) Sesli uyarı cihazı

(9) Manuel döndürme ve döndürme cihazı

Teknik Verlier

VacuMaster Glass 350/300, 350 kg'a (yatay) veya 300 kg'a (dikey) kadar yükler için tasarlanmıştır. VacuMaster Glass 350/300 ağırlık 35-43 kg.

Güç kaynağı: Akü 12 V / 4 A

Akü kapasitesi: 7 Ah

Çalışma sıcaklığı: 0 ° C ila 40 ° C

Maks. çalışma süresi: 8 saat

schmalz.com'daki videolar vakum teknolojisi için değişik uygulamaları göstermektedir.

Schmalz medya merkezi

Vakum Kaldırma Cihazı Aksesuarları VacuMaster Glass 350/300

Montaj Uzantıları

Çerçeve parçaları ve 65 mm veya 90 mm'ye kadar kalıpları olan pencereleri taşımak için

Diğer kaldırma cihazları

Başka kaldırma araçları mı arıyorsunuz? Burada daha fazla kaldırma cihazı bulabilirsiniz.