Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
450 kg'a kadar dış mekanlarda camın güvenli ve ergonomik kullanımı
Vakumlu bir kaldırma cihazı tasarlamanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Schmalz vakum kaldırma cihazı VacuMaster Glass 450, dış mekanlarda cam iş parçalarının güvenli taşınması için idealdir. Şantiye vincine takıldığında, 450 kg'a kadar olan yüklerin yatay ve dikey olarak zahmetsizce kaldırılmasına izin verir. İş parçaları ayrıca 90 ° manuel olarak döndürülebilir ve dik açı başına üç kilitleme noktası ile 360 ° döndürülebilir. Böylece iş parçaları mükemmel şekilde hizalanabilir ve cepheye monte edilebilir. Modüler tasarımı sayesinde VacuMaster Glass, iş parçalarının boyutlarına kolayca uyarlanabilir.
VacuMaster Glass 450, elektrik güç kaynağına takılmadan çalıştırılabilir. Bir LED göstergesi, değiştirilebilen 12 V şarj edilebilir pilin şarj durumunu gösterir. Ek olarak, kontrollü vakum pompası VacuMaster Glass'ın sekiz saate kadar çalışmaya hazır kalmasını sağlar.
(1) Çıkarılabilir uzatma kolu
(2) Yedek vakum dahil. Vakum seviyesini gösteren iki basınç göstergesi
(3) Yük kolu olmayan dikey bağlantı için süspansiyon halkaları
(4) Vakum açma / kapama için manuel sürgülü vana
(5) UV ve ozon dirençli emme plakaları dahil. Kapaklar (Ø 300 mm)
(6) Gidon
(7) Pil şarj düzeyi için durum göstergesi
(8) Sesli uyarı cihazı
(9) Manuel döndürme ve döndürme cihazı
(10) Çıkarılabilir yük kolu
VacuMaster Glass 450, 350 kg'a (yatay ve dikey) kadar yükler için tasarlanmıştır. VacuMaster Glass 450 ağırlık 47 - 57 kg.
Güç kaynağı: Akü 12 V / 4 A
Akü kapasitesi: 7 Ah
Çalışma sıcaklığı: 0 ° C ila 40 ° C
Maks. çalışma süresi: 8 saat
Maksimum yük 450 kg
Maksimum yük 300 kg
schmalz.com'daki videolar vakum teknolojisi için değişik uygulamaları göstermektedir.
Çerçeve parçaları ve 65 mm veya 90 mm'ye kadar kalıpları olan pencereleri taşımak için
Başka kaldırma araçları mı arıyorsunuz? Burada daha fazla kaldırma cihazı bulabilirsiniz.