VacuMaster Window 200/300

Pencerelerin, cam levhaların ve cam bileşenlerin dikey kullanımı

GLASS
MAX. 300 KG
MAX. 300 KG

Uygulama

45 mm'ye kadar çıkıntı yapan kanatlı veya sabit ahşaplı pencereler için
Saclı CNC lazer kesim makinelerinin yüklenmesi ve boşaltılması
Ahşap veya plastik panelli CNC işleme makinelerinin yüklenmesi ve boşaltılması
Üretim, çerçeveleme ve montaj sırasında cam bölme ve pencerelerin taşınması ve konumlandırılması
Büyük yüklerin verimli ve hasarsız taşınması
Ergonomik ve sağlıklı çalışma
Vakumlu depolama ve akustik uyarı cihazı sayesinde yüksek iş ve proses güvenliği
Çelik, alüminyum ve dayanıklı plastikten mamul sağlam malzeme karışımı ile uzun kullanım ömrü
Elektrik kesintisi durumunda sesli uyarı ile izleme yoluyla yüksek güvenlik
  • Gerekli emiş gücü, vakum üreteci tarafından üretilir ve vantuz plakaları aracılığıyla iş parçasına aktarılır. Güvenlik için, alüminyumdan yapılmış yük traversi aynı zamanda bir vakum akümülatörü görevi görür. Schmalz tarafından sunulan kaldırma hareketi ve buna uygun vinç sistemi için bir çekme zinciri gereklidir.
  • Vakum üreteci, akustik ikaz tertibatı, vakum manometresi ve motor koruma şalteri dahil ana modül (2)
  • Basic veya Comfort versiyonunda ergonomik tutamak şekilli kumanda elemanı (3)
  • Entegre vakum akümülatörü ve kaydırılabilir çapraz traverslerle yük traversi (4)
  • İş parçasına uyarlanmış vantuz plakalar (5)
  • Elektrik kesintisi durumunda vakum düşüşüne karşı koruma sağlayan sesli uyarı cihazı ve vakum hafızası (7)
 

VacuMaster Window Basic

Tip Dönme mekanizması Maks. kaldırma kapasitesi [kg] Vakum vantuzu sayısı ∅ Vankum vantuzu [mm]
Window Basic 200 Manuel, sol / sağ 200 2 305
Window Basic 300 Manuel, sol / sağ 300 4 305

 

Tip Uzunluk L [mm] Genişlik B [mm] Toplam yükseklik H [mm] Operatör kolu L1 [mm] Ağırlık [kg]
Window Basic 200 630 - 930 305 940 390 39
Window Basic 300 620 - 910 640 1,100 400 55

VacuMaster Window Comfort

Tip Dönme mekanizması Maks. kaldırma kapasitesi [kg] Vakum vantuzu sayısı ∅ Vankum vantuzu [mm]
Window Comfort 200 Manuel, sol / sağ 200 2 305
Window Comfort 200 EL Elektrikli, sağ 200 2 305
Window Comfort 300 Manuel, sol / sağ 300 4 305
Window Comfort 300 EL Elektrikli, sağ 300 4 305

 

Tip Uzunluk L [mm] Genişlik B [mm] Toplam yükseklik H [mm] Operatör kolu L1 [mm] Ağırlık [kg]
Window Comfort 200 630 - 930 300 940 550 55
Window Comfort 200 EL 630 - 930 630 940 570 71
Window Comfort 300 620 - 910 300 1.100 630 59
Window Comfort 300 EL 620 - 910 630 1.100 650 76

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

İşleme Sistemleri İş Başında
Gerçek süreçlerde taşıma sistemlerimizi görün.