Vakumlu Kaldırma Cihazı VacuMaster Window Comfort 500

Pencere, cam levha ve cam parçaların maks. 500 kilo

Uygulama

  • Eşzamanlı döndürme ve döndürme
  • 50 mm'ye kadar derinlik ofseti ile iş parçalarının taşınması (düşük yük ile)
  • Kepenkli pencerelerin veya 100 mm'ye kadar derin pencere çerçevelerinin taşınması (düşük yük ile)

Tasarım ve İşlev

  • Ergonomik yay şekilli operatör kolu
  • Kısa tahliye süreleri için elektrikli vakum pompası
  • Vakum kaybında ve elektrik kesintisinde yedek güvenlik için sesli uyarı cihazı ve vakum deposu
  • UV ve ozon dirençli emme plakaları
  • 360 ° dönüş için elektrikli rotasyon ünitesi (isteğe bağlı)
  • 90 ° 'ye kadar dönebilen elektrikli döner ünite (isteğe bağlı)
  • Tüm fonksiyonların entegre kontrolü ile Konforlu Çalışma

Ürün Özellikleri

  • İz bırakmadan ağır pencerelerin ve cam levhaların güvenli kullanımı
  • İş parçalarının zahmetsiz döndürülmesi ve döndürülmesi
  • Farklı boyutlardaki iş parçaları için maksimum esneklik
  • Farklı cihazlar arasında değişiklik gerekmez

Ürün Araştırması

Sistem danışmanlarımız, size vakumlu taşıyıcılar ve vinç sistemleri hakkında tavsiye vermekten mutluluk duyacaktır.

Ürün sorgulama

Temel konfigürasyonlar

Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Window Comfort 500 üç temel konfigürasyonda mevcuttur.

Sert

  • Tamamen dikey kullanım
  • Cam veya pencere sehpalarının yüklenmesi ve boşaltılması için

Rotasyon

  • İş parçalarının dikey dönüşü
  • Cam levhaların kenar işlenmesi veya cam çerçevelerin pencere çerçevelerine yerleştirilmesi için

Dönme ve döndürme

  • İş parçalarının eşzamanlı döndürülmesi ve döndürülmesi
  • Yatay ve dikey basamaklı üretim prosesleri için

Teknik Verlier

Tip Elleçleme tipi Maks. kaldırma kapasitesi * [kg] Vakum plakası sayısı ∅ emme plakaları [mm]
Window Comfort 500 – Rijit Dikey 500 4 305
Window Comfort 500 – Döndürme 360° Dönen 500 4 305
Window Comfort 500 – Dönme ve döndürme 360° Rotasyon/
90° Swivelling
500 4 305

Tip Uzunluk L [mm] Genişlik B [mm] Yükseklik H [mm] Operatör kolu L1 [mm] Ağırlık (kg]
Window Comfort 500 – Rijit 850 - 1,735 765 - 1,505 1,640 1,250 135
Window Comfort 500 – Döndürme 850 - 1,735 765 - 1,505 1,640 1,250 165
Window Comfort 500 – Dönme ve döndürme 850 - 1,735 765 - 1,505 1,640 1,250 185

Vakumlu Kaldırıcılar için Vinç Sistemleri

Schmalz ürün serisine ait vakumlu filtre vinç sistemleriyle tamamlanır.

Hafif alüminyum vinçler ve pergel vinçler vakumlu kaldırıcı yüklerine göre uyarlanmıştır. Modüler dizayn, vinç sistemi dahil olmak üzere vakumlu kaldırıcının çalışma ortamınıza kolaylıkla entegrasyonuna imkan verir.

Vinç sistemleri ve pergel vinçlerle ilgili ayrıntılar

2.500 kg'a kadar yükler için zincirli vinçler

Schmalz, ürün yelpazesinde vakum kaldırma cihazlarına uygun zincirli vinçlere sahiptir. Zincirli vinçler ayrıca kaldırma cihazlarının yük kapasitelerine uyarlanmıştır.

Zincirli vinçler

schmalz.com'daki videolar vakum teknolojisi için değişik uygulamaları göstermektedir.

Schmalz medya merkezi

Vakum Kaldırma Cihazı VacuMaster Penceresi Aksesuarları

Çerçeve çatal

Pencere veya kapı çerçevelerinin taşınması

Vakum işlevini kullanmadan 250 kg'a kadar boş pencere çerçevelerini taşımak için çerçeve çatalı.

Temel vücut büyütme

Geniş formatlı iş parçalarının taşınması

500 kg'a kadar çok büyük pencereleri ve cam levhaları taşımak için 200 ila 1.400 mm temel gövde uzantısı. Yük ve kaldırma makinesi arasındaki çarpışmaları önler.

Derinlik ayarı

İş parçası parçalarının derinlik ofseti ile taşınması

50-100 mm'ye kadar iş parçaları için emme plakaları ve yük yüzeyi arasındaki mesafeyi artırmak için ayar ünitesi (azaltılmış yük sırasında). Gerekirse, emme plakalarını yüke daha yakın getirebilirsiniz.

Diğer kaldırma cihazları

Başka kaldırma araçları mı arıyorsunuz? Burada daha fazla kaldırma cihazı bulabilirsiniz.