Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz vinç konusunda çok yönlüdür; zincirli vinçler, halatlı vinçler, halat dengeleyiciler veya vakum kaldırma cihazları gibi birçok kaldırma cihazı ile birleştirilebilir. Pergel vinç mevcut bir sütuna veya duvara bağlanabilir ve 180 ° dönme açısına sahiptir. Bu, mevcut salon boyutlarının optimum kullanımını sağlar. Schmalz, vincin müşterinin yerel koşullarına göre takılması için çeşitli çözümler sunar. Duvara monte pergel vincin takılması için özel olarak yeni geliştirilmiş duvar konsolları kolay kurulum sağlar.
(1) Zincirli vinç
(2) Enerji arzı
Çekilir kablo veya iletken hattı
(3) Motor koruma şalteri
(4) Ankraj Hazır taban plakası
Boyutlar: 400 x 400 mm ila 950 x 950 mm
(5) Kaplamalı çelik vinç kolonu
Toplam yükseklik: 5.250 mm
Pergelin alt kenarı: maks. 4.000 mm
Alternatif olarak duvara montaj konsolu ile
(6) Alüminyum mil yatağı
Kolona monte pergel vinç dönme açısı: 270 °
Duvara monte pergel vinç dönme açısı: 180 °
Sınırlanabilir
(7) Alüminyum pergel
Uzunluk: 2.000 mm ila 8.000 mm
VacuMaster vakumlu kaldırma ünitesi için alüminyum vinç raylarıyla WK duvara monteli pergel vinç
Tip | Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
WK-KZG-80 | 80 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-KZG-125 | 125 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-KZG-200 | 200 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
WK-KZG-350 | 350 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
WK-KZG-650 | 650 | 3.000 - 6.000 | 1.195 | 1.000 | 400 | 155 | 750 - 950 |
WK-KZG-1000 | 990 | 3.000 - 6.000 | 1.495 | 1.300 | 600 | 155 | 800 - 1.000 |
*H max. = 5.000 mm
Jumbo vakumlu hortumlu kaldırıcı için alüminyum vinç raylarıyla WK duvara monteli pergel vinç
Tip | Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
WK-JU-45 | 45 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 - 505 | 205 | 155 | 450 - 750 |
WK-JU-65 | 65 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 450 - 750 |
WK-JU-85 | 85 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-JU-110 | 110 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
WK-JU-140 | 140 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 - 250 | 155 | 650 - 850 |
WK-JU-200 | 200 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
WK-JU-300 | 300 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
* WK… 45-140 = 4.500 mm için H max (WK… 200/300 tipi için 4.750 mm)