KBG modüler vinç portalı

SRA vinç sisteminin esnek bağlantısı

KBG modüler vinç portalı ile Schmalz, vinç sistemleri alanındaki ürün portföyünü genişletiyor ve böylece tek elden eksiksiz taşıma çözümleri sağlıyor. Müşteriler, SRA alüminyum köprü vinç sisteminin tek tip ve güvenli bağlantısından yararlanır. KBG vinç portalı, genel sisteme en iyi şekilde uyum sağlar.

Test edilmiş Schmalz modüler sistemi KBG modüler vinç portalı için de kullanılmaktadır. KBG modüler vinç portal sistemi yalnızca on iki komponentten oluşur. Bu komponentler, müşteri uygulamasına bağlı olarak birbirleriyle kombine edilir. Ayrıca: Tüm bağlantı parçaları aynı somunlu cıvata ile profile sabitlenir, bu da montajı kolaylaştırır. Buna ek olarak, tüm KBG vinç portalı için sadece bir profil büyüklüğü kullanılır. Bu amaçla somunlu cıvata için ilgili deliklere sahip özel bir hadde profili geliştirilmiştir.

Bir Schmalz KBG vinç portalı en az iki kapıdan oluşur ve uzunluğu istenilen sayıda kapı ile uzatılabilir. Bu, Schmalz alüminyum asma vinç sistemi SRA'ya en uygun şekilde uyarlanmasını sağlar.

Uygulama

Schmalz alüminyum köprü vinç sistemi SRA ile bağlantılı olarak özel vinç çözümlerinin esnek montajı için modüler vinç portalı
Neredeyse tüm işletme içi üretim, montaj ve lojistik süreçlerinde kullanım için modüler vinç portalı
Schmalz alüminyum köprü vinç sistemi SRA'nın tavana asılamaması durumunda bağlantısı
Tesisin herhangi bir uzunlukta uzatılması mümkündür
Maksimum taşıma kapasitesi yaklaşık 500 kg (iş parçası ağırlığı ve kaldırma cihazının kendi ağırlığı)
Az sayıda komponent ve modüler tasarım, hızlı işlem ve kısa teslimat süresi sağlar
Mevcut üretim düzenine esnek entegrasyonun yanı sıra daha sonraki değişiklikler durumunda kolay uyarlama ve genişletme
Somunlu cıvata ve akıllı modüler sistem sayesinde kolay kurulum ve montaj
FEM yöntemi kullanılarak taşıyıcı komponentlerin bağımsız mukavemet hesaplaması sayesinde yüksek güvenlik seviyesi (DIN EN 13001'e göre tasarlanmıştır; kaldırma sınıfı: HC3; Stabilite sınıfı: S3)
Galvanizli profil yüzeyi sayesinde sağlam yüzey koruması
  • Kendi bünyesinde geliştirilen haddeli profil (1), 140 x 140 x 4 mm, bağlantı plakalarını bağlamak için delikli
  • Komponentleri profile bağlamak için somunlu cıvata (2)
  • Çapraz ve uzunlamasına taşıyıcıları desteğe bağlamak için köşe plakası (3)
  • Destek elemanını ve uzunlamasına elemanı bağlamak için T-plaka (4)
  • Desteğin dinamik dübeller aracılığıyla zemine sabitlenmesi için ayak levhası (5)
  • Schmalz alüminyum köprü vinç sistemini takmak için asma plaka (6)
Portal profili
Portal profili
  • Kendi bünyesinde geliştirilen, sıcak galvanize edilmiş hadde profili
  • 100 mm'lik mesafe ile ekranlama 
  • Destek taşıyıcıları, çapraz ve uzunlamasına taşıyıcılar için kullanım
  • Delikler, bağlantı plakalarının somunlu cıvata ile bağlantısını sağlar
Somunlu cıvata
Somunlu cıvata
  • Tüm bağlantı plakalarının profile bağlanması
  • Bağlantı plakalarının profile basit montajı
Köşe bağlantısı
Köşe bağlantısı
  • Destek taşıyıcısı ve çapraz taşıyıcı
  • İlk ve son kapıda destek ve uzunlamasına taşıyıcılar
Ayak plakası
Ayak plakası
  • Çift taraflı iki somunlu cıvata ile profile bağlantı
  • Desteğin ayar vidalarıyla hizalanması
  • Ayak plakası başına iki dübel ile zeminde dübelleme
Ayak plakası
Ayak plakası
  • Ayak plakası, ayak levhalarının arasına yerleştirilir
  • Profil ayak plakası üzerinde düz durur
Askı plakası
Askı plakası
  • Çift taraflı iki somunlu cıvata ile profile bağlantı
  • I taşıyıcılar ve T taşıyıcılar için standart asma vinç sisteminin bağlantısı (sabit ve salınımlı)
T bağlantı plakası
T bağlantı plakası
  • İki uzunlamasına taşıyıcının bir desteğe bağlantısı
  • Çift taraflı altı somunlu cıvata ile profile bağlantı
Koruma kapağı
Koruma kapağı
  • Çapraz taşıyıcıların uç kapağı
  • Görsel olarak profilin cazip son
Kablo koruması
Kablo koruması
  • Profile yerleştirme ve uygulama sırasında kablonun korunması

(1) L = maks. 8.000 mm

(2) B = maks. 8.600 mm

(3) H = maks. 5.560 mm

Maksimum taşıma kapasitesi: yaklaşık 500 kg (iş parçası ağırlığı ve kaldırma cihazının kendi ağırlığı)

Aksesuarlar

Ürün önerileri