Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz alüminyum gezer köprü vinç sistemleri, etkileyici şekilde düşük sürtünmeyle çalışma sunar. Uygun ağırlık-yük oranı, ağır iş parçalarının bile rahatlıkla taşınmalarını sağlar. Tüm destek rulmanları üzerinde yüklerin dengeli dağıtılması transport arabalarının devrilmesini önler. Modüler dizayn, vinç sisteminin herhangi bir çelik yapı ya da başka üst yapıya takılmasını sağlar.
(1) Taşıma arabası
Vinç köprüsü ve vinç bağlantısı
İsteğe bağlı elektrikli çekiş tahriki
(2) Alüminyum vinç köprüsü
(3) Zincirli vinç
(4) Enerji temini
Çekilir kablo veya iletken hattı
(5) Alüminyum vinç pisti
Hafif ve sağlam
3 kg / m'den ağırlıklar
(6) Modüler tavan süspansiyon sistemi
Mevcut bina yapılarına optimum bağlantı
Tip | Yükseklik [mm] | Ağırlık [kg/m] | Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | Alan atalet momenti [cm4] lz | Alan atalet momenti [cm4] ly | Dayanım momenti [kg] wz | Dayanım momenti [kg] wy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRA-100 | 100 | 3.0 | 125 | 89 | 114 | 25 | 20 |
SRA-105 | 105 | 4.8 | 250 | 246 | 264 | 48 | 52 |
SRA-140 | 140 | 6.5 | 500 | 377 | 652 | 92 | 75 |
SRA-180 | 180 | 8.2 | 800 | 447 | 1,279 | 141 | 89 |
SRA-220 | 220 | 9.9 | 1,200 | 529 | 2,266 | 204 | 106 |
SRA-80-V* | 80 | 4.0 | - | 143 | 177 | - | - |
*SRA-140, SRA-180 ve SRA-220 için uygun güçlendirme profili
Profil boyutunu seçerken yük diyagramı, özel maksimum yük ve süspansiyon mesafelerini dikkate alarak referans olarak kullanılabilir. Belirtilen süspansiyon mesafeleri, vinç sistemlerinin hesaplanması için genel değer olan 1:300 sapmayı esas alır. Belirli uygulamalar için 1:400 gibi daha küçük sapma değerleri gerekebilir.
Örnek: 200 kg maksimum yük ve önceden belirlenmiş 5.000 mm süspansiyon mesafesinde SRA-140 profil kullanılır. Maksimum sapma 17 mm'dir (5.000 mm / 300).
Tip |
Yükseklik[mm] | Uzunluk [mm] | Genişlik [mm] | Ağırlık [kg] | Maks. kaldırma kapasitesi [kg] gerilimi |
Maks. kaldırma kapasitesi [kg] basıncı |
---|---|---|---|---|---|---|
Çift transport arabası TRO-R-SRA-GAB-1000 |
125 | 240 | 55 | 1.4 | 1,000 | 1,000 |
Çift transport arabası TRO-R-SRA-GAB-1200* |
150 | 500 | 75 | 6.5 | 1,200 | 1,200 |
*Teknik değişiklikler bilgi verilmeden yapılabilir
galerideki 2. diyagrama bakın
Tip | Maks. tahrik yükü [kg] | Hız [m/dk] | Ağırlık [kg] | Maks. güç [kW] | Görev çevrim [% |
---|---|---|---|---|---|
Vinç tahriki (1) | 800 | 0 - 40 | 19 | 0,25 | 60 |
Vinç köprüsü tahriki (2) | 800 | 0 - 40 | 34 | 0,5 | 60 |
Komple tahrik (3) | 800 | 0 - 40 | 53 | 0,75 | 60 |
Uzunluk | 500 mm - 4.000 mm arasında 5 standart uzunluk (gerektiğinde genişletilebilir) |
Kutup sayısı | 4 kutup |
Maks. anma akımı | %100 görev çevrimi için 40 A; %60 görev çevrimi için 52 A |
Ortam sıcaklıkları | -30 °C ila +60 °C |
Yanabilirlik | Yanması zor (DIN 4102-1 sınıf B1) |
Koruma derecesi | IP 23 |
Sertifikasyon | UL sertifikalı |