Schmalz

Bestellhinweise

Der Blocksauger VCBL-K2-HD wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Dehbarer und austauschbarer Saugplatte mit Dichtschnur, verfügbar in verschiedenen Maßen
  • Grundkörper aus Aluminium, optional mit mechanischer Klemmung

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschnur, Saugplatte
Verfügbares Zubehör: Klemmung

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

VCBL-K2-HD 170x128x100 S-360-15

Art-Nr.: 10.01.12.05221

Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz

BauformHeavy Duty
Abmessung (LxB)170x128
Höhe H100 (mm)
Anordnungsteckbar 360°/15°
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 128  mm
B1 128  mm
H 100  mm
H1 107  mm
L 170  mm
L1 170  mm
Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb