Schmalz

Accesorios y piezas de repuesto Innospann

Accesorios y repuestos ISMST, ISRPL, ISDR, DI-PROF, ISZR-V, VCMV, SIEB, TV

Ir directamente a los productos

Bajos costos de los repuestos, ya que casi todas las partes del sistema de ventosas pueden ser reemplazadas

Máxima flexibilidad y reducción de los tiempos de preparación gracias a las bocas de ventosa en varias geometrías

El ajuste de la altura de trabajo mediante anillos intermedios permite su uso en casi cualquier centro de mecanizado CNC

Diseño
  • Marcos obturadores y placas de fricción para elevadas fuerzas transversales y buenas propiedades de sellado
  • Anillos intermedios para conseguir diversas alturas de trabajo
  • Bocas de ventosas con juntas de caucho expandido
  • Magnetos de repuesto para las tomas de vacío de la steel-plate
Datos técnicos
  • Bocas de ventosa, placas de fricción, cordones hermetizantes
  • Anillos intermedios, topes e imanes
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Sectores

1 - 10 de 32 resultados

ISZR-V 80x15

N° de artículo: 10.01.15.00052

Anillo intermedio Innospan - Prolongación -

Diámetro exterior D80 (mm)
Diámetro interior d60 (mm)
Altura H15 (mm)
REIB-PL 86x86x8.7 IS-CUP

N° de artículo: 10.01.15.01084

Placa de fricción

Anchura B86 (mm)
Altura H8.7 (mm)
Longitud L86 (mm)
ISZR-V 80x19

N° de artículo: 10.01.15.00388

Anillo intermedio Innospan - Prolongación -

Diámetro exterior D80 (mm)
Diámetro interior d60.5 (mm)
Altura H19 (mm)
ISZR-V 80x20

N° de artículo: 10.01.15.00053

Anillo intermedio Innospan - Prolongación -

Diámetro exterior D80 (mm)
Diámetro interior d60 (mm)
Altura H20 (mm)
ISZR-V 80x25

N° de artículo: 10.01.15.00295

Anillo intermedio Innospan - Prolongación -

Diámetro exterior D80 (mm)
Altura H25 (mm)
ISZR-V 80x30

N° de artículo: 10.01.15.00248

Anillo intermedio Innospan - Prolongación -

Diámetro exterior D80 (mm)
Altura H30 (mm)
ISZR-V 80x34

N° de artículo: 10.01.15.00228

Anillo intermedio Innospan - Prolongación -

Diámetro exterior D80 (mm)
Altura H34 (mm)
ISZR-M 80x37

N° de artículo: 10.01.15.00072

Anillo intermedio Innospan - Manguito -

Diámetro exterior D80 (mm)
Altura H37 (mm)
ISZR-V 80x40

N° de artículo: 10.01.15.00073

Anillo intermedio Innospan - Prolongación -

Diámetro exterior D80 (mm)
Diámetro interior d60 (mm)
Altura H40 (mm)
ISZR-V 80x45

N° de artículo: 10.01.15.00054

Anillo intermedio Innospan - Prolongación -

Diámetro exterior D80 (mm)
Diámetro interior d60 (mm)
Altura H45 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta