VAM 63 V250 H BAR
Art-Nr.: 10.07.02.00006
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
| Außendurchmesser D | 63 (mm) |
| Messbereich [bar] | -0,25 ... 0,00 bar |
| Bauform Manometer | Anschluss hinten |
| Produktfamilie | VAM |
| mit_02 | BAR-Scala |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 34 mm |
| B1 | 46 mm |
| D | 63 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 14 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Bauform Manometer | Anschluss hinten |
| Messbereich [bar] | -0,25 ... 0,00 bar |
| Betriebsdruck | -0,25...0 bar |
| Gewicht | 191 g |
| Produktfamilie | VAM |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation