- EFFIZIENT
Art-Nr.: 10.03.01.00314
CobotPump zur elektrischen Vakuum-Erzeugung für kollaborative Roboter
Saugvermögen (max.) | 12 (l/min) |
Nennleistung | 13 (W) |
Spannung DC | 24 V - DC |
Nennstrom | 0.6 (A) |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 8 polig |
Max. Vakuum | 750 (mbar) |
Einsatztemperatur | 5 ... 45 °C |