Schmalz

Plaques d’adaptation ISAP-B

Dimensions standard 195 x 195 mm, dimension de la trame perforée 75 mm
Accéder directement aux produits

Idéal pour les pièces étroites et courbes, car les plaques et les ventouses peuvent être combinées de manière variable

Les ventouses et les mono-bases à positionnement libre permettent presque toutes les configurations de bridage

Possibilité de fonctionnement mixte avec des blocs de bridage par le vide standard pour encore de polyvalence et des temps de configuration réduits

Les accessoires et les pièces de rechange peuvent être remplacés rapidement et facilement sans outils, et de manière économique

Composition
  • Plaque d'adaptation (1) pour embase mobile
  • Bague d’ajustement (2) adaptée pour les supports de ventouses des profils Biesse
  • Mono-Base (3) pour le positionnement au-dessus de l’orifice de vide de la plaque d'adaptation et bloc ventouse (6) pour la fixation de la pièce à usiner sont disponibles comme accessoires
  • Bague intermédiaire (5) pour adapter la hauteur à la hauteur d'usinage de la machine
  • Bouchon magnétique (4)
Données techniques
  • Système de vide pour les consoles Biesse
  • Maintien dans les supports de ventouse
  • Utilisation de blocs ventouses Innospann
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Secteurs

1 - 1 de 1 résultats

ISAP-B 195x195x5

Réf. article: 10.01.14.00109

Adapter-Plate Innospann pour console Biesse

Longueur L195 (mm)
Largeur B195 (mm)
Hauteur H5 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier