SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB
Mã sản phẩm: 10.04.04.00319
Silencer box for reduction of the noise level
| Utilization design | Blower SB |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Material | Steel / ABS |
| Thread G1 | G2"-M |
| Length L | 661 (mm) |
| Width B | 586 (mm) |
| Height H | 563 (mm) |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 586 mm |
| B2 | 70 mm |
| B3 | 213 mm |
| d1 | 13,5 mm |
| G1 | G2"-M |
| G5 | M10-F |
| H | 563 mm |
| H1 | 610 mm |
| H2 | 529 mm |
| H3 | 53 mm |
| H4 | 81 mm |
| H5 | 103 mm |
| L | 661 mm |
| L1 | 794 mm |
| L2 | 125 mm |
| X1 | 480 mm |
| Y1 | 420 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Weight | 27 kg |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu