Art-Nr.: 10.01.12.04745
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 2-Kreis-Konsole
Bauform | QUICK |
Abmessung (LxB) | 170x135 |
Höhe H | 75 (mm) |
Hub Z | 9 (mm) |
Spannbereich [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Zusatzfunktion Blocksauger | Werkzeuglose Höhenverstellung |